Riflettori, fibre e ottica
Riflettori, fibre e ottica

Pregiato sistema di accessori per applicazioni ottiche

I nostri accessori per applicazioni ottiche prevedono riflettori tondi, quadrati e fogli riflettenti. Inoltre potete disporre di fibre plastiche e di vetro oltre che diaframmi, lenti, filtri e specchi di rinvio.

Il sistema ottico di accessori è certificato per sensori Balluff ed è disponibile in varie versioni – anche per applicazioni più esigenti.

I vantaggi più importanti

  • Pregiato e flessibile
  • Semplicità di montaggio
  • Compatibilità

Famiglia di prodotti

  • Riflettori e fogli riflettenti

    Riflettori precisi e robusti

    Per ogni ambiente il riflettore più adatto: i nostri riflettori tondi e quadri nonché i fogli riflettenti sono resistenti al calore e agli agenti chimici. Sono adatti per applicazioni a luce rossa, luce bianca, infrarossi e laser.

    I riflettori e fogli riflettenti di Balluff dispiegano la loro ottimale funzionalità interagendo con i nostri sensori optoelettronici. Per un impiego personalizzato nella vostra applicazione, potete scegliere tra diverse grandezze e possibilità di fissaggio.

    Le caratteristiche particolari

    • Robusti e precisi
    • Facile montaggio mediante incollaggio o avvitamento
    • Varie forme costruttive
    • Materiali pregiati
    • Caratteristiche ottiche omogenee
    Riflettori e fogli riflettenti
  • Ottiche: diaframmi, filtri, lenti, deflettori

    Ottiche robuste per sensori e fibre Balluff

    I diaframmi, le lenti e i deflettori di nostra produzione sono adatti per i differenti sensori/applicazioni ottici e a ultrasuoni. Le compatte e robuste ottiche si contraddistinguono per le facili possibilità di installazione.

    Basta scegliere tra varianti di diversa grandezza e versioni come plastica, alluminio e acciaio inox.

    Le caratteristiche particolari

    • Concepite e testate per sensori e fibre Balluff
    • Diverse lunghezze e diametri con differenti focali
    • Esattezza e caratteristiche ottiche omogenee
    • Materiali pregiati e lavorazione precisa
  • Fibre di plastica

    Fibra di plastica-fibra ottica per applicazioni ottiche

    Le nostre soluzioni compatte, estremamente flessibili e robuste in fibra di plastica si distinguono per esattezza e rapidità. Sono disponibili come tastatore e versione monouso. Si può scegliere tra diversi elementi terminali (M2, M3, M4, M5, M6, quadrati da 5 × 4 mm fino a 23 × 55 mm ecc.) con uscita luce dritta o angolata e testina ottica pieghevole.

    Le fibre di plastica sono resistenti alla temperatura e stabili agli agenti chimici. Inoltre, potete beneficiare della loro semplice installazione, anche in condizioni anguste.

    Le caratteristiche particolari

    • Concepite e testate per unità a fibre ottiche Balluff BFB 6K, 18KF, 73K e 75K
    • Diverse lunghezze e diametri
    • Calpestabili e resistenti all'olio
    • Elevata riserva di funzionamento
    • Lavorazione precisa e caratteristiche ottiche omogenee
    • È possibile la disposizione coassiale delle fibre
    • Disponibile fibra ottica plastica assemblabile
    Fibre di plastica
  • Fibre di vetro

    Fibra di vetro-fibra ottica per applicazioni ottiche

    Le nostre soluzioni compatte, flessibili e robuste in fibra di vetro si distinguono per esattezza e rapidità. Sono disponibili come tastatore e versione monouso. Si può scegliere tra diversi elementi terminali con diametri da 2 a 8 mm nonché tra versione dritta o angolata.

    Le fibre di vetro sono resistenti a temperature fino a 250 °C nonché ad agenti chimici. Inoltre, potete beneficiare della loro semplice installazione, anche in condizioni anguste.

    Le caratteristiche particolari

    • Concepite e testate per Balluff BFB M18M-… e BOS 30M-…
    • Guaina di vari materiali come poliuretano, guaina metallica ondulata e silicone
    • Diverse lunghezze e diametri
    • Calpestabili e resistenti all'olio
    • Elevata riserva di funzionamento
    • Materiali pregiati e lavorazione precisa
    • Caratteristiche ottiche omogenee
    Fibre di vetro