Connettori sfrangiati
Connettori con terminali del cavo liberi per trasmettere in modo affidabile segnali, dati e alimentazione.
Tecnologia di collegamento
Forniamo un vasto assortimento per il collegamento di quasi ogni rete in ogni settore dell'automazione. Con una varietà di materiali per l'utilizzo specifico in tutto il mondo.
L'impiego gravoso in ambienti industriali non può danneggiare i nostri connettori. Le versioni con certificazione Ecolab o in IP69K sono particolarmente adatte per settori sensibili come quello dell'industria alimentare.
Connettori e prolunghe di Balluff sono disponibili per alte temperature fino a 180 °C e per basse temperature fino a –40 °C.