Adattatori
Adattatori

Il problem-solver nella tecnica di installazione

Il vasto programma di adattatori di Balluff vi supporta nel collegare in modo rapido e affidabile i connettori di varia forma.

Sono disponibili diverse serie tutte estremamente robuste e quindi adatte all'impiego industriale, ottenendo così il massimo della flessibilità.

Le caratteristiche particolari

  • Robuste, adatte all'impiego industriale
  • Per collegamenti affidabili e rapidi
  • Ulteriore flessibilità

Adattatori M8, M12 e adattatore per connettore valvola

I nostri adattatori M8 e M12 nonché il nostro adattatore per connettore valvola sono resistenti sia agli urti che alle vibrazioni e rispondono alla classe di protezione IP67.

  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Materiali di gran pregio
  • IP67

Adattatori Profibus

Per il semplice e sicuro collegamento Profibus, sono a vostra disposizione i nostri adattatori Profibus.

  • Custodia in zinco pressofuso completamente schermata
  • Leva interruttore azionabile dall'esterno per l'attivazione della terminazione bus
  • Opzione di programmazione/diagnosi con secondo D-Sub
  • Diverse forme di custodia
  • Versioni con Plug-and-Play nonché varianti assemblabili