Rohkabel
Rohkabel

Qualità comprovata e perfetta idoneità all'uso industriale

Balluff vi offre le nostre linee assemblate di comprovata qualità . Il programma di cavi sciolti prevede diversi materiali con differenti sezioni.

Troverete certamente la linea giusta per la vostra applicazione e otterrete sempre una soluzione robusta e adatta all'uso industriale. Con ognuno dei nostri cavi disporrete inoltre di una maggiore flessibilità grazie alla lunghezza della linea liberamente adattabile.

I vantaggi più importanti

  • Qualità comprovata delle nostre linee assemblate
  • Disponibili vari materiali e sezioni
  • Robusti e adatti all'industria
  • Lunghezza della linea liberamente adattabile

Famiglie di prodotti

  • Cavi sciolti per esigenze personalizzate

    Massima robustezza ad alte temperature

    Con un portafoglio particolarmente ampio di cavi sciolti, Balluff risponde alle vostre esigenze individuali. I nostri cavi sciolti sono perfetti per l'impiego in applicazioni di saldatura, poiché sopportano temperature elevate, per breve tempo anche fino a 800 °C. Non vengono danneggiati nemmeno da scintille di saldatura e metallo fuso. Grazie a tale robustezza, sono ampiamente impiegabili e resistono all'usura meccanica e agli urti in modo affidabile.

    Le caratteristiche particolari

    • Portafoglio particolarmente ampio
    • Perfettamente idonei per applicazioni di saldatura
    • Resistenti alle temperature elevate (per breve tempo fino a 800 °C)
    • Protetti da influssi meccanici, scintilla di saldatura e metallo fuso, usura meccanica e urti
    Cavi sciolti per esigenze personalizzate
  • Cavi sciolti per ripartitori passivi

    Perfettamente adatti ai ripartitori M12

    Con Balluff potete scegliere da un ampio portafoglio di cavi sciolti in PUR per ripartitori passivi. Questi cavi ibridi sono adatti per ripartitori passivi M12.

    Caratteristiche principali

    • Cavo PUR
    • Vari numeri di connettori
    • Adatti per ripartitori M12
    • Ampio portafoglio
    • Utilizzo flessibile
    Cavi sciolti per ripartitori passivi
  • Cavi di linea per sensori

    Ampio portafoglio per il collegamento più idoneo

    Con Balluff potete scegliere da un ampio portafoglio di linee in PUR e PVC. In particolare per il mercato americano sono disponibili linee in TPE. Tutte le nostre linee per sensori sono disponibili a 3, 4 e 5 fili e sono confezionate con materiali particolarmente pregiati.

    Le caratteristiche particolari

    • A 3, 4 e 5 fili
    • PUR, PVC e TPE
    • Materiali di gran pregio
    • Ampio portafoglio
    • Di utilizzo flessibile
    Cavi di linea per sensori