Verbindungsleitungen
Verbindungsleitungen

Trasmissione sicura e affidabile con linee robuste

Con le nostre prolunghe robuste vengono trasmessi segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile e sicuro. Nella nostra ricca scelta troverete di certo il raccordo adatto all'applicazione nel vostro settore industriale.

Potete scegliere tra diversi tipi di cavi e i più svariati connettori a spina.

I vantaggi più importanti

  • Il giusto collegamento per la vostra applicazione specifica
  • Diversi tipi di cavi e connettori
  • Trasferimento affidabile di segnali, dati e potenza
  • Robusti e adatti all'industria

Famiglie di prodotti

  • Prolunghe per bus di campo

    Linee bus certificate collegabili ai più comuni sistemi a bus di campo

    Con Balluff disponente di prolunghe a bus di campo certificate per i più comuni sistemi per bus di campo: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link. Per garantire la massima flessibilità, vi offriamo connettori stampati e assemblati nonché dritti e ad angolo. Vari materiali della guaina e versioni idonee per catene di resistenza completano il nostro ricco programma.

    Le caratteristiche particolari

    • Linee bus certificate
    • Adatte a tutti i più comuni sistemi a bus di campo
    • Connettori stampati o assemblati
    • Connettori dritti o ad angolo
    • Guaine dei cavi in vari materiali
    • Versioni per catene di resistenza
    Prolunghe per bus di campo
  • Prolunghe per esigenze personalizzate

    Fronteggiano temperature elevate e ambienti gravosi

    Nel nostro ampio portafoglio di prolunghe troverete di certo il prodotto più adatto alle vostre esigenze specifiche. Le nostre prolunghe sopportano usura meccanica nonché urti e resistono per breve tempo fino a 800 °C. Elevate temperature, lapilli di saldatura e metallo fuso, come ad esempio in applicazioni di saldatura, non rappresentano un problema.

    Le caratteristiche particolari

    • Perfette per applicazioni di saldatura
    • Affidabili anche ad elevate temperature (per breve tempo fino a 800°), con faville e metallo fuso
    • Resistenti a influssi meccanici, usura e urti
    • Dado a risvolto rivestito
    • Speciali materiali del connettore
    • Ampio portafoglio
    Prolunghe per esigenze personalizzate
  • Prolunghe per l’industria alimentare

    Prolunghe High Quality – ottimizzate per l'industria alimentare

    Le nostre prolunghe per l'industria alimentare rispondono perfettamente agli elevati requisiti nel settore Food and Beverage. Poiché sono stati ampiamente testati, ottimizzati per requisiti più elevati e perfettamente adatti ai nostri sensori e sistemi utilizzati nell'industria alimentare.

    Le caratteristiche particolari

    • Perfettamente concepiti per l'impiego nel settore Food and Beverage
    • Disponibili con connettore dritto o ad angolo
    • Disponibili con guaina di vari materiali
    • Classe di protezione IP69K
    • Dadi in acciaio inossidabile
    • Per elevati standard igienici
    Prolunghe per l’industria alimentare
  • Prolunghe per ripartitori passivi

    Linee robuste in differenti versioni

    Le nostre prolunghe in PUR e PVC per ripartitori passivi sono perfettamente adatte per connettori M12 e M23 in versione a 8, 12 o 19 poli. Sono disponibili sia nella variante ad angolo che dritte – tutte resistenti ad urti e vibrazioni, realizzate in materiali pregiati e nella classe di protezione IP67.

    Le caratteristiche particolari

    • A 8, 12 e 19 poli
    • PUR e PVC
    • Varianti ad angolo e dritte
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • Classe di protezione IP67
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
  • Prolunghe di potenza

    Extra power per raccordi da 7/8“ e Push-Pull

    Il nostro ampio portafoglio di prolunghe di potenza comprende linee per raccordi da 7/8“ e Push-Pull. Con possibilità di scelta tra linee in PUR, PVC e TPE a 3, 4 e 5 fili – sia nella versione ad angolo che dritte.

    Tutte le prolunghe di potenza di Balluff sono resistenti a urti e vibrazioni, si compongono di materiali pregiati e soddisfano la classe di protezione IP67.

    Le caratteristiche particolari

    • Adatte per raccordi da 7/8“ e Push-Pull
    • A 3, 4 o 5 fili
    • Disponibili linee in PUR, PVC e TPE
    • Disponibili versioni dritte e ad angolo
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • Classe di protezione IP67
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
    Prolunghe di potenza
  • Prolunghe per moduli configurabili Push-Pull Profinet

    Ampia larghezza della banda di trasmissione ed elevato raggio d'azione garantiti

    Le nostre prolunghe per le nuove varianti Push-Pull dei moduli Profinet garantiscono un montaggio particolarmente rapido e semplice. Per la trasmissione dati, potete scegliere tra linee in rame o fibra ottica.

    Tutte le nostre prolunghe per modulo configurabile Profinet convincono grazie all'ampia larghezza della banda di trasmissione ed all'elevato raggio d'azione. Potete, così, facilmente ottimizzare le vostre applicazioni data-intensive, dall'alimentazione di potenza fino alla trasmissione dati.

    Le caratteristiche particolari

    • Ampia larghezza della banda di trasmissione
    • Elevato raggio d'azione
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Classe di protezione IP67
    • Montaggio semplice e rapido
    Prolunghe per moduli configurabili Profinet Push-Pull
  • Prolunghe per sensori

    Linee robuste in diverse varianti

    Le nostre prolunghe in PUR, PVC e TPE per sensori sono state particolarmente concepite per connettori M5, M8 e M12. Potete scegliere tra cavi a 3, 4, 5 e 8 fili con o senza LED, in versione ad angolo o dritta.

    Tutte le nostre prolunghe per sensori sono resistenti a urti e vibrazioni, si compongono di materiali pregiati, dispongono di LED luminosi e soddisfano la classe di protezione IP67 (a richiesta IP68).

    Le caratteristiche particolari

    • Disponibili versioni ad angolo o dritte
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Versioni con e senza LED
    • Tipo di protezione IP67, a richiesta IP68
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
    Prolunghe per sensori
  • Prolunghe per connettori valvola

    Collegamento sicuro con linee robuste e veloci da montare

    Balluff vi offre un ampio portafoglio di prolunghe per connettori valvola con differenti circuiti di protezione. Qui trovate la soluzione più adatta alla vostra applicazione. Realizziamo le forme costruttive A, B e C, ciascuna a scelta con connettore M12 o M8.

    Le prolunghe per connettori valvola di Balluff sono resistenti ad urti e vibrazioni, si compongono di materiali pregiati e dispongono di LED luminosi e possono essere montati rapidamente con una vite centrale.

    Le caratteristiche particolari

    • Vari circuiti di protezione
    • DIN e standard industriali
    • Varie forme costruttive
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Ampio portafoglio
    • Rapido montaggio mediante vite centrale
    • Labbro di tenuta integrato
    Prolunghe per connettori valvola