Connettore a cablare
Connettore a cablare

Per ogni settore industriale, il connettore a spina più idoneo

Balluff vi offre un ampio programma di connettori a cablare per la trasmissione sicura di segnali, dati e potenza.

In varie forme costruttive e materiali della custodia, potete scegliere proprio il prodotto che meglio si adatta alla vostra applicazione.

Tutti i connettori a cablare sono robusti e adatti all'uso industriale – e vi offrono la comprovata qualità Balluff a cui siete abituati e che vi dovete sempre aspettare.

Le caratteristiche particolari

  • Ampia scelta per ogni industria
  • Varie forme costruttive
  • Diversi materiali della custodia
  • Trasmissione sicura di segnali, dati e potenza
  • Robusti e adatti all'industria

Connettore a spina da 7/8“

  • Versioni in plastica
  • Versioni dritte e ad angolo
  • Con presa e connettore
  • A 3, 4 e 5 poli
  • Classe di protezione IP67
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Materiali di gran pregio
  • Di utilizzo flessibile

Connettori a spina per bus di campo

  • Per tutti i più comuni sistemi a bus di campo: Profibus, Profinet, Devicenet, Ethernet, CC-Link
  • Versioni dritte e ad angolo
  • Con presa e connettore
  • Versioni in plastica e metallo

Connettori a spina per l’industria alimentare

  • Ideali per l'impiego nel settore Food and Beverage – ampiamente testati
  • Tarati al meglio sui nostri sensori e sistemi impiegati nell'industria alimentare
  • Connettori dritti o ad angolo
  • Con presa e connettore
  • Classe di protezione IP69K
  • Dadi in acciaio inossidabile
  • Standard igienici garantiti

Connettori a spina M8 e M12

  • A 3, 4, 5, 8 e 12 poli
  • Con presa e connettore
  • Versioni dritte e ad angolo
  • Versioni in plastica e metallo
  • Realizzabili varie tecniche di collegamento
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Materiali di gran pregio
  • Classe di protezione IP67
  • Ampio portafoglio
  • Di utilizzo flessibile

Connettori a spina per ripartitori passivi

  • Per connettori M12 e M23
  • A 8, 12 e 19 poli
  • Versioni dritte e ad angolo
  • Con presa e connettore
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Materiali di gran pregio
  • Classe di protezione IP67
  • Ampio portafoglio
  • Di utilizzo flessibile