Ripartitori passivi
Ripartitori passivi

Performanti anche in condizioni estreme

I ripartitori passivi di Balluff collegano sensori ed attuatori con il dispositivo di controllo. Sono particolarmente adatti per l'impiego in condizioni gravose e vengono raccomandati nei casi in cui si utilizzino sostanze di raffreddamento e lubrificazione. E la custodia completamente incapsulata offre un'elevata classe di protezione e una resistenza esemplare a urti e vibrazioni.

Grazie al loro design, queste interfacce si inseriscono perfettamente in tutti gli impianti ed in tutte le macchine, e gli inserti a vite metallici garantiscono l'esattezza di accoppiamento dei connettori a spina.

Tutti i distributori possono essere montati in modo flessibile su tutti i profili standard e le piastre base: I fori di fissaggio sono in posizione centrale. Mediante altri fori di fissaggio laterali, l'interfaccia passiva si può montare anche lateralmente. I LED ben visibili supportano il montaggio flessibile.

I vantaggi più importanti

  • Collegamenti semplici
  • Ingombri ridotti
  • Resistenti a vibrazioni e urti
  • Robusti e adatti all'industria
  • Resistenti ai fluidi grazie a inserti a vite metallici
  • Possibilità di fissaggio flessibili
  • Elevata esattezza di accoppiamento dei connettori a spina tramite inserti a vite metallici

Collegamento connettore porta M12

  • Collegamento con connettore M23 a 12 e 19 poli
  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta
  • Disponibili versioni quadruple o ottuple PNP, NPN e varianti senza LED

Collegamento cavo porta M12

  • Diverse lunghezze di cavo
  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta
  • Versioni quadruple e ottuple
  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED

Collegamento coperchio porta M12

  • Collegamento tramite prese multiple
  • Separazione di potenziale della tensione di alimentazione di sensori e attuatori tramite ponti
  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta
  • Versioni quadruple e ottuple
  • Varianti per sensori PNP

Collegamento cavo porta M8

  • Diverse lunghezze di cavo
  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta
  • Versioni quadruple, sestuple, ottuple e decuple
  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED
  • Montaggio flessibile tramite foro di fissaggio per installazione laterale o frontale

Collegamento connettore porta M8

  • Collegamento con connettore M12 a 8 e 12 poli
  • Varianti per uno o due segnali per ciascuna porta
  • Versioni quadruple, sestuple, ottuple e decuple
  • Varianti per sensori PNP nonché NPN e varianti senza LED
  • Montaggio flessibile tramite foro di fissaggio per installazione laterale o frontale