Connettori a flangia
Connettori a flangia

Robusti connettori a flangia per un collegamento sicuro

Con Balluff potete scegliere da un ampio e versatile portafoglio di connettori a flangia in M8 e M12. Sono disponibili connettori in versione a 3, 4, 5, 8 e 12 poli. Prodotti in metallo robusto, soddisfano tutti la classe di protezione IP67 e resistono ad urti e vibrazioni.

Le caratteristiche particolari

  • Con presa e connettore
  • Robuste versioni in metallo
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Materiali di gran pregio
  • Classe di protezione IP67
  • Disponibili varie lunghezze di trefoli
  • Ampio portafoglio
  • Applicazione flessibile