Anschlussleitungen
Anschlussleitungen

Ampia scelta di connettori sfrangiati per ogni industria

Nel nostro ampio programma di connettori sfrangiati per ogni settore industriale troverete di certo il giusto collegamento per la vostra applicazione. Per trasmettere segnali, dati e potenza in modo sempre affidabile.

Diversi tipi di cavo e connettori incrementano ulteriormente la vostra flessibilità nella scelta della linea di collegamento più idonea.

I vantaggi più importanti

  • Ampia scelta per ogni industria
  • Diversi tipi di cavi e connettori
  • Robusti e adatti all'industria

Famiglie di prodotti

  • Connettori sfrangiati per personalizzazione

    Elevata potenza ad alte temperature

    La nostra gamma di connettori sfrangiati per personalizzazione è così ampia da poter soddisfare ogni vostro settore. I connettori sfrangiati con dado a risvolto rivestito e speciali materiali del connettore resistono per breve tempo fino a 800 °C. Sono perciò adatti anche per l'impiego gravoso in ambito industriale – ad esempio nelle applicazioni di saldatura. La protezione meccanica delle linee garantisce il collegamento affidabile anche in presenza di scintilla di saldatura e metallo fuso, usura meccanica e urti.

    Le caratteristiche particolari

    • Adatti a temperature elevate (per breve tempo fino a 800 °C)
    • Protezione da influssi meccanici, faville e metallo fuso
    • Dado a risvolto rivestito
    • Speciali materiali del connettore
    • Ampio portafoglio
    Connettori sfrangiati per personalizzazioni
  • Connettori sfrangiati per l’industria alimentare

    Connettori sfrangiati High Quality – ottimizzati per l'industria alimentare

    I nostri connettori sfrangiati per l'industria alimentare sono straordinariamente adatti per le richieste nel settore Food and Beverage. Poiché sono stati ampiamente testati, ottimizzati per requisiti più elevati e perfettamente adatti ai nostri sensori e sistemi qui utilizzati.

    Le caratteristiche particolari

    • Perfettamente concepiti per l'impiego nel settore Food and Beverage
    • Connettori dritti o ad angolo
    • Disponibili guaine dei cavi in vari materiali
    • Comprovata qualità dei cavi PUR
    • Classe di protezione IP69K
    • Dadi in acciaio inossidabile
    • Per elevati standard igienici
    Connettori sfrangiati per l’industria alimentare
  • Connettori sfrangiati per ripartitori passivi

    Elevata flessibilità di applicazione grazie all'ampio portafoglio

    Con Balluff, trovate i giusti connettori sfrangiati per ripartitori passivi in M12 e M23. Sono a vostra disposizione versioni a 8, 12 o 19 poli, con cavo PUR o PVC, con connettori ad angolo o dritti. Tutte le linee sono resistenti a urti e vibrazioni, soddisfano la classe di protezione IP67 e si compongono di materiali pregiati.

    Le caratteristiche particolari

    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • Classe di protezione IP67
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
    Connettori sfrangiati per ripartitori passivi
  • Connettori sfrangiati di potenza

    Linee di potenza da 7/8“ per moduli Profinet

    Balluff vi offre un ampio portafoglio di connettori sfrangiati di potenza da 7/8“ per collegamenti Push-Pull. Potete scegliere tra linee per cavi a 3, 4 e 5 fili, in PUR, PVC o TPE, con connettori ad angolo o dritti.

    Tutte i connettori sfrangiati di potenza sono resistenti a urti e vibrazioni, soddisfano la classe di protezione IP67, si compongono di materiali pregiati e sono di utilizzo flessibile.

    Le caratteristiche particolari

    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • Classe di protezione IP67
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
    Connettori sfrangiati di potenza
  • Connettori per modulo configurabile Profinet

    Con un'ampia larghezza della banda di trasmissione e un elevato raggio d'azione per una trasmissione dati ottimizzata

    I nostri connettori sfrangiati per le nuove varianti Push-Pull dei moduli Profinet sono particolarmente rapide e facili da montare – indipendentemente che si tratti di linee in rame o fibra ottica.

    Tutti i connettori sfrangiati disponibili sono contraddistinti da un'ampia larghezza della banda di trasmissione e da un elevato raggio d'azione. Si ottimizzano così le vostre applicazioni data-intensive, dall'alimentazione di potenza fino alla trasmissione dati.

    Le caratteristiche particolari

    • Ampia larghezza della banda di trasmissione
    • Elevato raggio d'azione
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Classe di protezione IP67
    • Montaggio semplice e rapido
    Connettori per modulo configurabile Profinet
  • Connettori sfrangiati per sensori

    Ampio e versatile portafoglio per il collegamento dei vostri sensori

    I nostri connettori sfrangiati per sensori sono particolarmente adatti per i connettori M5, M8 e M12 e per cavi a 3, 4, 5 e 8 fili. In PUR, PVC, TPE, con o senza LED, ad angolo o dritte – il nostro ampio portafoglio vi permette un'elevata flessibilità nelle vostre applicazioni.

    Tutti i connettori sfrangiati per sensori sono resistenti a urti e vibrazioni, si compongono di materiali pregiati, dispongono di LED luminosi e soddisfano la classe di protezione IP67 (a richiesta IP68).

    Le caratteristiche particolari

    • Disponibili cavi in PUR, PVC e TPE
    • Varianti con e senza LED
    • Disponibili versioni ad angolo o dritte
    • Con presa e connettore
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Tipo di protezione IP67, a richiesta IP68
    • Ampio portafoglio, di utilizzo flessibile
    Connettori sfrangiati per sensori
  • Connettori sfrangiati per connettori valvola

    Collegamento sicuro e facilità di montaggio

    I nostri connettori sfrangiati per connettori valvola si riescono a montare in tutta rapidità grazie alla loro vite centrale. Il nostro ampio portafoglio comprende diverse forme costruttive, DIN e standard industriali, nonché vari circuiti di protezione.

    Tutte i nostri connettori sfrangiati sono resistenti ad urti e vibrazioni, si compongono di materiali pregiati e dispongono di LED luminosi. Un labbro di tenuta è integrato.

    Le caratteristiche particolari

    • Disponibili vari circuiti di protezione
    • Forma costruttiva A, B e C
    • Disponibili DIN e standard industriali
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Ampio portafoglio
    • Rapido montaggio mediante vite centrale
    • Labbro di tenuta integrato
    Connettori sfrangiati per connettori valvola