Elementi a T
Elementi a T

Splitter senza linea garantiscono un collegamento sicuro

Per la raccolta, il collegamento e la distribuzione affidabile di due segnali, Balluff mette a vostra disposizione un ampio programma di elementi a T. Le nostre soluzioni si distinguono per la loro struttura piccola, sottile e compatta e sono disponibili in diverse forme costruttive.

Dell'ampio portafoglio fanno parte gli elementi a T con raccordo M8, M12 e 7/8", perfetti per i cavi a 3, 4 e 5 fili. In tal modo, i vari circuiti di protezione e versioni senza, con uno o con due fori di fissaggio vi garantiscono un'elevata flessibilità.

Le caratteristiche particolari

  • Piccoli, sottili e compatti
  • Programma completo con varie forme costruttive
  • per collegamenti affidabili e rapidi
  • Robusti e adatti all'industria
  • Resistenti ad urti e vibrazioni
  • Tipo di protezione IP67, a richiesta IP68
  • Materiali di gran pregio
  • LED luminosi
  • Di impiego flessibile – vari circuiti di protezione, varianti senza, con uno o con due fori di fissaggio