Y-Verteiler
Y-Verteiler

Distributori robusti per i collegamenti rapidi e affidabili

Con i nostri distributori a Y potete raccogliere, collegare e distribuire due segnali in campo.

Il nostro ampio programma offre distributori a Y robusti e adatti all'industria in varie forme costrittive. Tutti i distributori garantiscono un collegamento rapido e affidabile.

I vantaggi più importanti

  • Collegamento di linee differenti
  • Programma completo
  • Varie forme costruttive
  • Collegamento rapido e affidabile
  • Elevata protezione da polvere e acqua
  • Robusti e adatti all'industria

Famiglie di prodotti

  • Distributori a Y per l’industria alimentare

    Distributori a Y High Quality – ottimizzati per l'industria alimentare

    I nostri distributori a Y per l'industria alimentare rispondono perfettamente agli elevati requisiti nel settore Food and Beverage. Poiché sono stati ampiamente testati, ottimizzati per requisiti più elevati e perfettamente adatti ai nostri sensori e sistemi utilizzati nell'industria alimentare.

    Le caratteristiche particolari

    • Perfettamente concepiti per l'impiego nel settore Food and Beverage
    • Disponibili con connettore dritto o ad angolo
    • Disponibili guaine dei cavi in vari materiali
    • Classe di protezione IP69K
    • Dadi in acciaio inossidabile
    • Standard igienici garantiti
  • Distributori a Y per sensori

    Il collegamento e la ripartizione dei segnali è assicurata con robusti distributori

    Per il collegamento sicuro di sensori, Balluff vi offre un ampio programma di distributori a Y. Il nostro ampio portafoglio di utilizzo flessibile comprende distributori a Y per sensori con raccordo M8 e M12, perfetti per cavi a 3, 4 e 5 fili. I distributori resistenti a urti e vibrazioni sono prodotti in materiali pregiati e dotati di LED luminosi. Tutti i distributori a Y soddisfano la classe di protezione IP67 (a richiesta IP68).

    Le caratteristiche particolari

    • Disponibili linee in PUR, PVC e TPE
    • Varianti con e senza LED
    • Disponibile versione ad angolo o dritta
    • Con presa, spina
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Tipo di protezione IP67, a richiesta IP68
    • Ampio portafoglio
    • Di utilizzo flessibile
    Distributori a Y per sensori
  • Distributori a Y con connettore valvola

    Di rapido montaggio e utilizzabili anche in condizioni gravose

    Vi offriamo un ampio programma di distributori a Y con connettore valvola – in diverse forme costruttive e vari circuiti di protezione. I distributori a Y resistenti a urti e vibrazioni di Balluff sono disponibili con DIN e standard industriali. Si possono montare in tutta rapidità mediante la vite centrale. Per la loro produzione utilizziamo esclusivamente materiali pregiati.

    Le caratteristiche particolari

    • Forma costruttiva A, B e C
    • Vari circuiti di protezione
    • DIN e standard industriali
    • Resistenti ad urti e vibrazioni
    • Materiali di gran pregio
    • LED luminosi
    • Rapido montaggio mediante vite centrale
    • Labbro di tenuta integrato
    Distributori a Y con connettore valvola