Human Machine Interface

Rappresentazione intuitiva di informazioni e stati

Con i nostri controller e dispositivi di avviso sapete sempre cosa succede in produzione o dove si trova un utensile. Questi monitorano in modo affidabile le condizioni e i siti operativi di macchine e sistemi, convertendo i segnali di uscita dei sensori in segnali ottici o acustici.

I controller valutano i risultati delle telecamere industriali e di altri sensori, li rielaborano e li inoltrano al controllore. Grazie a questa elaborazione preliminare, solo i parametri importanti vengono determinati in modo orientato alla soluzione e trasmessi attraverso la rete del cliente a un controllore centrale, proteggendo così l'intero ambiente di produzione da un sovraccarico dati.

I nostri display e gli indicatori di segnalazione LED SmartLight vi consentono di rilevare lo stato di esercizio della vostra macchina in un colpo d'occhio. Questi sono infatti in grado di visualizzare grandezze fisiche e stati.

Vantaggi principali

  • Utilizzo semplice
  • Formati e concetti di fissaggio adatti per l'ambiente industriale
  • Collegamento standardizzato all'ambiente della rete aziendale
  • In linea con l'Industria 4.0 grazie all'interfaccia IO-Link

Famiglie di prodotti

  • SmartLight – torrette di segnalazione LED

    Per la visualizzazione degli stati di esercizio all'insegna di una flessibilità straordinaria

    Balluff offre le torrette di segnalazione LED SmartLight e gli indicatori di segnalazione SmartLight Indicators per monitorare in modo affidabile le condizioni e i siti operativi di macchine e sistemi. Grazie a queste lampade di segnalazione è possibile visualizzare comodamente le informazioni desiderate.

    La torretta di segnalazione LED SmartLight consente di visualizzare gli stati da decisivi a critici della macchina e di rilevare facilmente tendenze, andamenti e trend delle grandezze fisiche mediante la sua gamma cromatica.

    Il nostro SmartLight Indicator è un affidabile indicatore del punto di utilizzo (Point-of-Use) e fornisce una guida per l'operatore. Allo stesso tempo offre numerose funzioni aggiuntive: ad esempio, la visualizzazione della direzione di regolazione, i tempi dei cicli dei processi di lavoro, i tempi di attesa nei processi di lavoro, lo stato della macchina o i livelli di riempimento. Un'ulteriore variante con sensore ottico può essere utilizzata per il riconoscimento affidabile dei segnali manuali.

    Tutte le lampade di segnalazione indicano mediante LED luminosi con colori impostabili individualmente. Le modalità Segmento, Intermittenza, Livello e Cerchio a colori forniscono diverse modalità per soddisfare le vostre esigenze individuali.

    IO-Link funge da comoda guida per l'utente. In questo modo è possibile apportare modifiche anche mentre il sistema è in funzione. Mediante IO-Link è sufficiente assegnare i comandi da una posizione centrale. Inoltre, grazie a IO-Link, è possibile installare i dispositivi intelligenti in modo rapido ed economico tramite plug-and-play e collegarli facilmente sia al controller che ai sistemi basati su PC.

    Caratteristiche speciali

    • Versatile: diverse modalità configurabili quali Segmento, Intermittenza, Livello e Cerchio a colori
    • specifico per l'applicazione: LED multicolore, luminosi con un ampio spettro di colori, impostabili singolarmente
    • altamente flessibile: modificabile durante l'esercizio della macchina; non richiede conversioni meccaniche
    • In linea con l'Industria 4.0 grazie all'interfaccia IO-Link
    • facile da installare
    IO-Link – SmartLight
  • Display

    Dispositivi di visualizzazione digitali per qualsiasi applicazione

    I display Balluff sono ideali per l’installazione in quadri elettrici. Potrete scegliere fra indicatori di valore analogico, indicatori assi e moduli assi, con interfaccia SSI o interfaccia ad impulsi digitale. Le varie interfacce vi consentiranno un’integrazione ideale. E grazie alle molteplici possibilità d’impostazione, potrete utilizzare i nostri display con grande versatilità. In base al modello, i parametri vengono impostati tramite tasti funzione, oppure mediante il touchscreen sul lato anteriore.

    Caratteristiche principali

    • Indicatori di valore analogico Basic: per visualizzare i dati dei sensori in modo conveniente
    • Display con touchscreen: alimentazione trasduttori integrata ed intuitiva parametrizzazione a testo in chiaro, ad es. di colore display, unità di misura, linearizzazione, isteresi ecc.
    Display
  • Industrial Controller

    Processi produttivi trasparenti

    Desiderate che lo stato della produzione e le configurazioni dei vostri prodotti Machine Vision o di altri sensori Balluff possano essere visualizzati o modificati in modo rapido e diretto? I nostri controller industriali sono perfetti per queste operazioni.

    Il nostro Panel-PC, conforme agli standard industriali e basato su Windows 10 IOT, può utilizzare e rappresentare diversi componenti industriali. A tale scopo avete a disposizione sistemi di inserimento standard come la tastiera e il mouse o il suo touchscreen. Sul suo display da 12" possono essere letti comodamente tutti i dati.

    Il nostro nuovo controller SmartVision gestisce telecamere industriali direttamente collegate e fornisce i risultati al sistema di controllo tramite diverse interfacce di rete.

    Caratteristiche principali

    • Funzionalità scalabili – dalla semplice visualizzazione fino ad analisi altamente performanti dei dati
    • Formati e concetti di fissaggio adatti per l'ambiente industriale
    • Collegamento standardizzato ai più diversi ambienti della rete aziendale
    Industrial Controller