Moduli I/O
Moduli I/O

Trasportare i segnali in modo efficiente

I moduli I/O di Balluff, tramite un bus, collegano sensori binari e analogici con il livello controllo. Impiegando i moduli si riduce notevolmente il numero di linee.

I moduli I/O offrono anche funzioni supplementari per l'elaborazione del segnale e opzioni di diagnosi ampliate. Varie forme costruttive e tecniche di collegamento consentono soluzioni per le più svariate applicazioni, anche in condizioni ambientali estreme.

I vantaggi più importanti

  • Installazione semplice
  • Parametrizzazione efficiente
  • Diagnosi comune
  • Soluzioni individuali tramite varie forme costruttive e tecniche di collegamento
  • Adatte all'impiego in condizioni ambientali estreme

Famiglie di prodotti

  • Hub sensori/attuatori IO-Link

    Ottimali per l'impiego in ambienti gravosi – con eccellente grado di diagnosi

    Grazie alla loro robusta custodia, i nostri hub sensori/attuatori IO-Link BNI sono l'ideale per l'impiego in ambiente industriale gravoso. I moduli I/O si basano su connettori a spina M12 o M8 e sono facili ed economici da installare e manutenere.

    Il monitoraggio a canale singolo specifico per porta riconosce cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta. Tale grado di diagnosi selettiva è esclusivo nei moduli I/O.

    Massima funzionalità e miglior flessibilità viene offerta dalla nostra variante BNI IOL-302… Combina due moduli in uno. La sua max. corrente di carico sensore di 500 mA è perfetta per gestire sensori in valvole idrauliche con elevato consumo. In configurazione come uscita, sulla porta sono disponibili fino a 2A.

    Le caratteristiche particolari

    • installazione e manutenzione semplici ed economiche
    • riconoscimento cortocircuito e sovraccarico nonché interruzione cavo sulla porta
    • variante BNI IOL-302… per la massima funzionalità e miglior flessibilità
    Hub sensori/attuatori con IO-Link
  • Connettori per pacchi valvole IO-Link

    Collegare con facilità i pacchi valvole decentralizzati

    Utilizzate i vantaggi di IO-Link anche con i nostri connettori per pacchi valvole IO-Link. Poiché, con questi componenti, si possono collegare senza sforzo i pacchi valvole decentralizzati e il livello controllo.

    Le caratteristiche particolari

    • custodia adattatore compatta per innesto diretto sul pacco valvole con ingombri minimi
    • compatibili con le assegnazioni pin di differenti pacchi valvole
    • cablaggio ottimizzato tramite collegamento al livello controllo con cavo sensore standard a 3/4 fili
    • possibilità di controllare fino a 24 bobine magnetiche
    Connettori per pacchi valvole IO-Link
  • Interfacce IO-Link universali

    Possibilità illimitate

    Tramite le nostre interfacce IO-Link universali, tutte le apparecchiature con un massimo di 16 ingressi/uscite sono aperte per IO-Link. Pompe, lampade di segnalazione, pannelli di comando, pacchi valvole, unità di commutazione, unità di trasferimento ecc. si possono collegare al livello controllo per soddisfare le esigenze di processo.

    Il modulo offre il rapido collegamento IO-Link tramite la linea sensore standard e un cavo aperto. Potete così integrare fino a 16 ingressi/uscite nell'ambiente di controllo.

    Le caratteristiche particolari

    • custodia adattatore compatta per collegamento diretto a diversi dispositivi tramite IO-Link
    • universale ed indipendente dal bus di campo
    • collegamento al livello controllo con cavo sensore standard
    • disponibilità di varianti con 8 o 16 segnali d'ingresso/uscita
    • nessun cablaggio multiplo complesso
    • risparmio di spazio, tempo e denaro grazie al sistema di cablaggio snello
    Interfacce IO-Link universali