Collegare in modo semplice ed efficiente i dispositivi Ethernet
Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione.
Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.
Le caratteristiche particolari
- IP67 e IP20
- velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s
- velocità di trasferimento regolabili in automatico tramite funzione di Autonegoziazione
- si escludono difetti di cablaggio grazie alla funzione di Autocrossing