Velocità, economia e robustezza nell'automazione industriale
Che l'automazione industriale si sia evoluta in modo decisivo grazie a Profinet è un fatto facilmente dimostrabile. Poiché con Profinet potete integrare gli azionamenti e la tecnologia di sicurezza direttamente nel mondo delle reti.
Il funzionamento del sistema basato su Ethernet è evidentemente più veloce rispetto al Profibus, e si può facilmente combinare. Lo stesso vale per il collegamento con IO-Link. Così risparmiate tempo e costi e, grazie alla Connectivity, otterrete un miglioramento del processo di qualità.
Con i nostri moduli di rete, Profinet è integrabile senza interruzioni dal livello di collegamento fino all'azionamento. Anche in ambienti gravosi.
Le caratteristiche particolari
- libertà di installazione, cablaggio semplice, diagnosi continue e parametrizzazione centralizzata grazie al collegamento con IO-Link