Machine Vision
Machine Vision

Esatto controllo qualità con elaborazione immagini

I dispositivi Vision di Balluff, con l'impiego dell'elaborazione industriale delle immagini, soddisfano le crescenti esigenze in termini di massima qualità e grande flessibilità nei moderni impianti produttivi.

Forniscono un riconoscimento affidabile dei difetti e garantiscono quindi un esatto controllo della qualità. Tutte le funzioni si possono combinare in modo flessibile.

I vantaggi più importanti

  • Elevata redditività grazie alla riduzione dei costi, poiché un sensore può assolvere varie funzioni
  • Scarti e guasti minimi grazie al riconoscimento precoce dei difetti
  • Elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi

Famiglie di prodotti

  • Sensore di Visione BVS-E Standard

    Fronteggiare molteplici compiti di controllo solo con un sensore Vision

    Con i nostri sensori di Visione BVS E Standard controllate con precisione la qualità del vostro processo produttivo tenendo sotto controllo i costi. Si possono utilizzare fino a sette utensili di controllo tra loro indipendenti e controllare simultaneamente più caratteristiche di prodotto. Tramite PLC si riescono ad attivare in tutta semplicità fino a venti ispezioni memorizzabili. È quindi possibile proseguire senza interruzioni la produzione, anche durante la sostituzione dei pezzi in lavorazione. In tal modo il BVS E standard si dimostra esplicitamente all'altezza di compiti semplici nel riconoscimento di errori.

    Le caratteristiche particolari

    • Risparmio di costi grazie all'utilizzo di un sensore Vision per più attività
    • Il riconoscimento precoce dei difetti garantisce una qualità al 100%
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi
    Sensore di Visione BVS-E Standard
    BVS E Standard

    Nella semplice ed economica versione standard entry-level, il sensore Vision BSV E standard offre 20 postazioni di memoria per ispezioni e la libera scelta tra sette utensili indipendenti, ruotabili a piacimento.

  • Sensore di Visione BVS-E Advanced

    Monitoraggio affidabile della qualità prodotto

    Con il sensore di Visione BVS-E Advanced di Balluff controllate in modo efficiente e affidabile il vostro processo produttivo. La posizione identificata dell'oggetto e i dati di processo identificati vengono trasmessi tramite interfaccia Ethernet-TCP/IP.

    La rapida elaborazione dei dati e la combinazione dei singoli risultati di controllo garantiscono un monitoraggio preciso e affidabile della qualità prodotto. Grazie alle molteplici possibilità di utilizzo di un singolo sensore Vision, che espleta contemporaneamente più attività di controllo, si riducono i costi in modo mirato.

    Le caratteristiche particolari

    • Controllo di qualità anche su pezzi con orientamento libero
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi
    Sensore di Visione BVS-E Advanced
    Sensore di Visione BVS-E Advanced

    Il sensore Vision BVS-E Advanced è concepito per applicazioni rapide e con esigenze particolari. Non offre solo tutte le funzionalità dalla versione standard, ma consente anche il riconoscimento della posizione a 360° nonché la correlazione logica delle diverse caratteristiche.

  • Sensore di Visione BVS-E Universal

    Tuttofare con un'ampia gamma di applicazioni

    Il nostro versatile sensore di Visione BVS-E Universal dispone di strumenti di elaborazione immagine particolarmente potenti e basati sui profili. Quindi localizza, controlla e conta i pezzi in ogni orientamento. E, tramite l'interfaccia, può trasmettere la posizione e l'orientamento del pezzo. Particolarmente affidabile e preciso, il BVS E Universal legge codici di matrice a linee e dati. Con una velocità fino a 40 codici al secondo.

    Le caratteristiche particolari

    • Il controllo di orientamento di pezzi o la posizione riduce lo sforzo nella fornitura dei pezzi
    • Controllo di qualità anche su pezzi con orientamento libero
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla semplice commutazione dell'operazione di controllo in presenza di lotti diversi
    Sensore di Visione BVS-E Universal
    Sensore di Visione BVS-E Universal

    La gamma di applicazioni del sensore di Visione BVS-E Universal include il controllo di montaggio e presenza attraverso lettura e verifica di codici, fino alle applicazioni più complesse come il posizionamento dei pezzi.

  • Sensore di Visione BVS-E a infrarossi

    Maggior sicurezza e precisione grazie all'impiego della luce infrarossa

    Le condizioni di luce variabili possono pregiudicare la sicurezza di controllo dei comuni sensori Vision. Nel contempo, i collaboratori sono spesso disturbati dalla luce pulsante dei sensori stessi. I sensori di Visione pongono rimedio con la luce a infrarossi di Balluff, poiché l'illuminazione del sensore di Visione BVS-E a infrarossi non è visibile all'uomo.

    Di conseguenza, la sua luce pulsante non disturba più gli operatori. Al contempo, il suo filtro di luce integrato impedisce che la luce ambiente influisca sul controllo dell'oggetto. Il BVS E a infrarossi contribuisce quindi a un'elevata sicurezza di processo.

    Le caratteristiche particolari

    • La luce esterna fonte di disturbo viene bloccata
    • Nessun disturbo ai collaboratori
    • 10 % di maggiore intensità luminosa rispetto a sensori a luce rossa analoghi
    Sensore di Visione BVS-E a infrarossi
    BVS E a infrarossi

    L'illuminazione a infrarossi del nuovo sensore Vision BVS-E a infrarossi non risulta visibile per l'uomo, poiché la sua luce pulsante non disturba l'utilizzatore.

  • SmartCamera per Sistemi di Visione

    Per tracciabilità, controllo qualità e compiti di posizionamento

    La SmartCamera BVS SC per la Machine Vision di Balluff è un prodotto di facile utilizzo che offre tutte le funzioni necessarie per risolvere a livello visivo tracciabilità (Traceability), controlli qualità e attività di posizionamento. I vari compiti (analisi, ricerca, misurazione) possono essere combinati singolarmente, trasmettendo i risultati con la massima flessibilità.

    La sua dotazione comprende funzioni per la creazione integrata di test nonché vista e statistica di ispezione. Si possono anche comandare direttamente prodotti IO-Link. La SmartCamera, con il suo azionamento semplice e supportato dal software, si riesce ad integrare rapidamente nel processo. Inoltre, è impiegabile in modo estremamente flessibile creando un qualsiasi piano di test.

    Le caratteristiche particolari

    • gestione dei dati intelligente per limitare il carico di Profinet ed Ethernet/IP
    • Facile integrazione dell'ambiente produttivo tramite connessione IO-Link
    • Gestione dei risultati sicura e personalizzata per il controllo o per il server
    • Versione robusta e adatta all'industria
    SmartCamera
    Tracciabilità con SmartCamera

  • Videocamere industriali

    Per svolgere con semplicità molteplici compiti di elaborazione immagini

    Con le videocamere industriali standardizzate, potrete svolgere compiti di elaborazione immagini in ambienti automatizzati in maniera versatile e mirata per la vostra applicazione. Le videocamere industriali Balluff, dall’impiego intuitivo, forniscono immagini di definizione impeccabile, consentendo ad esempio ai robot su linee industriali automatizzate di riconoscere e prelevare gli oggetti con sicurezza.
    In ambito Tracciabilità, le nostre videocamere industriali BVS CA riconoscono e verificano codici o testi di oggetti, consentendovi di assolvere agli obblighi di certificato. Inoltre, esse ottimizzano i processi produttivi: il loro impiego, infatti, consente di riconoscere ed escludere per tempo eventuali pezzi difettosi. Le videocamere industriali Balluff consentono, quindi, anche l’Assicurazione Qualità, assicurandovi di garantire ai vostri Clienti un requisito cruciale: un livello qualitativo impeccabile.

    E poi, un altro vantaggio, particolarmente interessante: grazie all’intuitiva interfaccia di comando BVS-Cockpit, le nostre videocamere industriali sono configurabili da qualsiasi utente e molto semplici da utilizzare, senza che occorra alcuna conoscenza preliminare.

    Le videocamere industriali Balluff sono disponibili con risoluzioni dei sensori a partire da 1,6 megapixel, in varianti a colori o in bianco/nero. Il resistente corpo della videocamera, idoneo agli impieghi industriali, gli attacchi per obiettivo standardizzati di tipo C-Mount e i cavi di collegamento standard le rendono ideali per l’utilizzo nell’automazione.

    Principali caratteristiche

    • Interfacce dati standard (GigE-Vision e USB3-Vision) ed interfaccia di programmazione standard GenICam
    • Unità di memoria e FPGA integrate, per un flessibile adattamento di funzioni integrate
    • Rapida elaborazione dati
    Videocamere industriali
    Videocamere industriali