Optische Identifikation
Optische Identifikation

Identificazione e decodifica sicure di oggetti

L'identificazione ottica su codici a barre 1D e 2D è una forma consolidata per identificare componenti e oggetti e comandare in modo ineccepibile i processi.

La nostra gamma di prestazioni in questo settore comprende dispositivi di lettura codici, lettori palmari mobili e accessori per applicazioni standard o ad uso industriale. Tutti i dispositivi offrono opzioni di decodifica per i più comuni codici 1D o 2D.

I vantaggi più importanti

  • Tracciabilità affidabile di prodotti e montaggi
  • Consulenza sul posto tramite la rete distributiva internazionale
  • Semplice messa in funzione


Ambiti di applicazione

  • Controllo di processi di approvvigionamento (ad es. sistema Kanban), controllo produzione
  • Identificazione ottica dell'utensile

Famiglia di prodotti

  • Identificazione lettori di codici BVS E

    Identificazione affidabile in custodia compatta

    Con l'identificazione lettori di codici BVS E di Balluff identificate in modo univoco i vostri prodotti. Legge affidabilmente codici 1D o 2D nonché codici stacked. Non importa se i codici sono stati incollati con un'etichetta, stampati, impressi a laser o etichettati direttamente. Il lettore codici BVS E legge tutti i codici fino a 40 volte al secondo. Neanche gli scostamenti di posizione rappresentano un problema poichè il sensore è in grado di compensare.

    Controllo contenuto

    Per accertare che vengano utilizzati solo i prodotti corretti, l'identificazione lettori di codici BVS E controlla il contenuto dei codici. Inoltre, il sensore dispone della funzione "OCV", con cui è possibile verificare testi e sequenze numeriche, per controllare ad es. in modo mirato i dati relativi alla scadenza su un prodotto.

    Valutazione del codice qualità

    Per identificare in modo affidabile i prodotti, si deve garantire una qualità costante dei codici in tutto il processo. L'identificazione lettori di codici BVS E offre, inoltre, la necessaria valutazione dei codici secondo normativa ISO.

    Applicazioni

    L'identificazione lettori di codici BVS E viene impiegata nell'identificazione di componenti nel processo nonché nella tracciabilità di imballaggi e nel controllo di produzione.

    Le caratteristiche particolari

    • Comando semplice e intuitivo
    • Lettura sicura di più codici contemporaneamente
    • Semplice connessione a PLC tramite interfaccia RS232 e Ethernet
    • Struttura compatta
    • Disponibili differenti ottiche
    • Disponibile a scelta con luce rossa o infrarossa come illuminazione integrata
    Sensore Vision BVS E Identificazione
    Sensore Vision BVS E Identificazione

    Con l'identificazione lettori di codici BVS E identificate in modo univoco i vostri prodotti. Indipendentemente dal fatto che il vostro prodotto sia identificato con codici 1D o 2D .e dal fatto che i codici siano stati incollati con un'etichetta, stampati, impressi a laser o etichettati direttamente.

  • Identificazione SmartCamera

    Tracciabilità con un utilizzo facile e flessibile

    L'identificazione SmartCamera di Balluff è un prodotto di facile utilizzo che offre tutte le funzioni necessarie per risolvere a livello visivo la tracciabilità (Traceability).

    La SmartCamera identifica in modo affidabile gli oggetti tramite codice. Legge codici 1D, 2D nonché stacked o contrassegnati direttamente così come testo (OCR – Optical Character Recognition). I risultati vengono inoltrati ai sistemi sovraordinati tramite interfacce industriali standardizzate.

    La sua dotazione comprende funzioni per la creazione integrata di test nonché vista e statistica di ispezione. Si possono anche comandare direttamente prodotti IO-Link. L'identificazione SmartCamera, con il suo azionamento semplice e supportato dal software, si riesce ad integrare rapidamente nel processo. La telecamera può essere, inoltre, utilizzata per pianificare i test in modo flessibile, secondo le proprie esigenze.

    Le caratteristiche particolari

    • Gestione dei dati intelligente per limitare il carico di Profinet ed Ethernet/IP
    • Facile integrazione dell'ambiente produttivo tramite connessione IO-Link
    • Gestione dei risultati sicura e personalizzata per il controllo o per il server
    • Versione robusta e adatta all'industria
    SmartCamera Ident
    Tracciabilità grazie alla SmartCamera

  • Lettori di codici portatile BVS HS-P

    Palmari concepiti per l'industria con eccellente capacità di lettura

    I lettori di codici portatile di Balluff della serie BVS HS-P leggono in modo rapido e affidabile tutti i più comuni codici a barre 1D, 2D o stacked di documenti, etichette in plastica, circuiti stampati e parti metalliche. I lettori sono robusti e combinano la massima capacità di lettura con elevata praticità di utilizzo. Offrono la classe di protezione IP65 adatta all'uso industriale e sopportano anche diverse cadute fino a 2 m sul calcestruzzo, assicurando un impiego affidabile nell'industria, nella logistica e in magazzino.

    Lavoro mobile

    Le versioni wireless con Bluetooth danno agli utenti la massima libertà di movimento. In un raggio d'azione fino a 100 m attorno alla stazione base è, infatti, possibile trasmettere i dati in modo sicuro.

    Molteplici applicazioni

    I palmari lettori di codici si impiegano in molte applicazioni: in particolare, nel controllo di processi di approvvigionamento (sistemi Kanban), nel controllo produttivo, nell'identificazione ottica utensile, nell'identificazione dei componenti, nel controllo qualità e nell'inventario (controllo di sistemi Kanban).

    Le caratteristiche particolari

    • Conferma lettura affidabile tramite segnale acustico nonché tramite due LED verdi e proiezione di un punto LED verde sul codice letto
    • Sistema di puntamento intuitivo grazie alla cornice di marcatura laser ben visibile
    • basta una carica – lettura fino a 30.000 volte grazie alle batterie agli ioni di litio
    • utilizzo non affaticante grazie a peso contenuto e forma ergonomica
    • Variante High-Density: legge codici in alta risoluzione (fino a 2,5 milioni con 1D) nonché ampi intervalli (fino ad A4), massima distanza di lettura fino a 110 cm
    Palmari lettori barcode BVS HS-P
    Palmari lettori barcode BVS HS-P

    I lettori di codici di portatile Balluff BVS HS-P leggono in modo rapido e affidabile tutti i più comuni codici a barre 2D, 1D e stacked. I lettori sono robusti e combinano la massima capacità di lettura con elevata praticità di utilizzo.

  • Lettori di codici portatile BVS HS-Q

    Palmari lettori per impiego multiplo in magazzino e nella logistica

    I lettori di codici portatile di Balluff BVS HS-Q leggono tutti i comuni codici a barre 1D, 2D e stacked nonché codici postali con qualsiasi orientamento (fino a un'inclinazione di 40 gradi) nonché in movimento. Anche la lettura in condizioni difficoltose – come ad esempio da display e sfondo leggermente riflettente – non rappresenta alcuna difficoltà. Questi sono idonei per la lettura di codici su documenti o etichette con codice e offrono una buona capacità di lettura a un prezzo ragionevole. La loro distanza di lettura massima è 40 cm.

    Intuitivo da comandare

    Il lettore può essere comandato direttamente: basta mirare al codice e attivare il Reader. Se il codice viene rilevato con successo, ne viene data conferma da un segnale acustico, un LED verde sul Reader e un punto LED che viene proiettato sul codice. La forma ergonomica e il peso massimo di 200 g consentono di lavorare senza affaticamento.

    Molteplici applicazioni

    I lettori di codici portatile di Balluff BVS HS-Q vengono impiegati in molti settori: in particolare nella logistica In-House, nell'assegnazione locazione in magazzini a prelievo manuale, nell'evasione ordini e nella gestione della documentazione.

    Le caratteristiche particolari

    • Adattamento automatico alle differenti situazioni di lettura
    • Conferma lettura affidabile tramite segnale acustico nonché tramite un LED verde e proiezione di un punto LED verde sul codice letto
    • Sistema di puntamento intuitivo grazie al marcatore LED blu ben visibile
    Palmari lettori barcode BVS HS-Q
    BVS HS-Q

    I lettori di codici portatile di Balluff BVS HS-Q leggono tutti i comuni codici a barre 1D, 2D e stacked, nonché codici postali con qualsiasi orientamento (fino a un'inclinazione di 40 gradi) amche in movimento.