Alimentation électrique

Alimentazione di tensione affidabile ed efficiente

Monofase o trifase, per il collegamento in parallelo o in serie, per il quadro elettrico, compatta per automatismi o l'impiego gravoso direttamente in campo – ogni applicazione sarà alimentata nel modo migliore.

Da noi trovate un'ampia scelta di tensioni e livelli di potenza e quindi l'alimentatore più adatto per un'alimentazione di tensione affidabile ed efficiente. Soluzioni intelligenti con manutenzione previsionale sono una peculiarità dei nostri prodotti Heartbeat®. La diagnosi ampliata è utilizzabile a livello impiantistico tramite IO-Link. I nostri dispositivi sono certificati secondo CE/TÜV, UL o CCC.

 

Famiglie di prodotti

  • Alimentatori Heartbeat®

    Alimentazione di tensione ottimale e particolarmente efficiente per l'automazione esigente

    Il nostro alimentatore Heartbeat® garantisce un'alimentazione affidabile ed efficiente di sensori, attuatori, controlli e HMI. È stato sviluppato nello specifico per applicazioni critiche con elevati requisiti in termini di qualità, longevità e capacità di diagnosi. Le sue principali caratteristiche sono componenti particolarmente pregiati, una lunga durata ed il monitoraggio integrato.

    Il LED indicatore di stato Heartbeat® informa localmente con tre colori sull'attuale stato di carica, sul grado di usura del dispositivo e sulla vita residua dell'alimentatore. Tramite le uscite digitali vengono emessi allarme, stresslevel e lifetime.

    La forma extra sottile degli alimentatori Heartbeat® permette un montaggio salvaspazio nell'armadio elettrico (custodia IP20). Sono disponibili varianti IP67 per l'alimentazione di moduli in strutture decentralizzate direttamente sull'utenza.

    Le caratteristiche particolari

    • 24 V, monofase
    • 60, 120, 240 e 480 W
    • Protezione dai cortocircuiti con Powerboost 150%
    • Tensione di uscita regolabile
    • Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita
    • Heartbeat® supporta manutenzione previsionale e Condition based Maintenance (Industria 4.0)
    Alimentatori Heartbeat®
  • Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link

    Alimentazione di tensione ottimale per l'automazione intelligente con interfaccia di comunicazione IO-Link

    Il nostro alimentatore Heartbeat® con interfaccia IO-Link garantisce un'alimentazione affidabile ed efficiente di sensori, attuatori, controlli e HMI. È stato sviluppato nello specifico per applicazioni critiche con elevati requisiti in termini di qualità, longevità e capacità di diagnosi. Le sue principali caratteristiche sono componenti particolarmente pregiati, una lunga durata ed il monitoraggio integrato. Il LED indicatore di stato Heartbeat® informa localmente con tre colori sull'attuale stato di carica, sul grado di usura del dispositivo e sulla vita residua dell'alimentatore. Tramite le uscite digitali, vengono emessi allarme, stresslevel e lifetime. Tramite IO-Link si possono richiamare esaustive informazioni diagnostiche e di stato in merito al dispositivo, ai parametri di funzionamento e allo storico.

    La sua forma extra sottile degli alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link permette un montaggio salvaspazio nell'armadio elettrico (custodia IP20). Sono disponibili varianti IP67 per l'alimentazione di moduli in strutture decentralizzate direttamente sull'utenza.

    Le caratteristiche particolari

    • 24 V, monofase
    • 60, 120, 240 e 480 W
    • Protezione dai cortocircuiti con Powerboost 150%
    • Tensione di uscita regolabile
    • Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita
    • Heartbeat® supporta manutenzione previsionale e Condition based Maintenance (Industria 4.0)
    • Ulteriore trattamento di tutte le informazioni Heartbeat® nel sistema sovraordinato di controllo e diagnosi tramite IO-Link
    • LED per la comunicazione IO-Link
    • Comunicazione IO-Link e alimentatore separati galvanicamente
    Alimentatori Heartbeat® con interfaccia IO-Link
  • Alimentatori per guida DIN

    Alimentazione di tensione affidabile per il montaggio nell'armadio elettrico

    Aumentate il livello di prestazioni delle Vostre applicazioni. I nostri alimentatori per guida DIN resistenti ai cortocircuiti fungono da performer dell'automazione. Con tensioni selezionabili a piacere da 24 V, 12 V fino a 48 V e le uscite di diagnosi incluse per l'integrazione nella diagnosi della macchina, dispongono di omologazioni a livello mondiale.

    Le caratteristiche particolari

    • Monofase o trifase
    • 18…960 W, con commutazione in parallelo fino a 2,8 kW
    • Tensione di uscita regolabile
    • Uscita Ready e LED allarme (digitale)
    • Funzionamento in parallelo e in serie per adattamento flessibile all'applicazione (dipendente dal tipo)
    • Anche in versione Class2
    • Ondulazione residua particolarmente bassa della tensione di uscita
    • curva forward e modalità Hiccup in caso di cortocircuito;
    • Custodia in metallo o metallo/plastica
    Alimentatori per guida DIN