Sistema Industrial RFID BIS L
Sistema Industrial RFID BIS L

La risposta ai semplici compiti di identificazione

I nostri sistemi RFID a bassa frequenza (RFID BIS L) sono idonei per applicazioni dove l'identificazione è più importante dell'elaborazione dei dati.

Ad esempio, nella tracciabilità è spesso necessario solo un identificativo (Read-only). I sistemi a 125 kHz funzionano in modo affidabile fino a distanze di lavoro di 100 mm e si comportano in modo relativamente neutro rispetto a materiali come acqua, tessuti, legno e alluminio.

I vantaggi più importanti

  • Dimensioni di memoria del supporto dati limitate a 192 Byte
  • Per la trasmissione di piccole quantità di dati
  • Ampio portafoglio di supporti dati
  • Per l'impiego in condizioni ambientali poco gravose
  • Unique ID univoco con 5 Byte, solo leggibile
  • Disponibile supporti dati read-only (sicurezza antimanipolazione)

Componenti sistema

  • Supporti dati LF (125 kHz)

    Disponibilità delle informazioni direttamente sull'oggetto

    I supporti dati LF accompagnano i pezzi in lavorazione lungo tutto il processo produttivo. Se per realizzare la vostra applicazione si richiede una quantità elevata di tag, i supporti dati di Balluff (RFID BIS L) rappresentano una soluzione vantaggiosa e affidabile. Alcuni di essi dispongono di una funzionalità Read-only, che esclude una manipolazione e garantisce un'elevata sicurezza dei dati.

    Le caratteristiche particolari

    • supporti dati rotondi in varie dimensioni: Ø 12,4 mm, Ø 20 mm, Ø 30 mm, Ø 50 mm
    • supporti dati in vetro resistenti agli agenti chimici da 13 × 3 mm
    • supporti dati di sola lettura (3 o 5 Byte) o di scrittura/lettura con 192 Byte
    • possibilità di montaggio: incollaggio o avvitamento
    • disponibili due varianti di supporti dati read-only: con un singolo Unique ID fisso da 5 Byte o con programmazione di 3 Byte di dati personalizzabili su prescrizione del cliente
    Supporti dati BIS L
  • Testine di scrittura/lettura LF e antenne (125 kHz)

    Partner nella comunicazione dei supporti dati

    Le nostre testine di scrittura/lettura LF e antenne specifiche per l'applicazione dal design studiato per l'industria permettono una facile integrazione nell'impianto.

    Ai processori BIS V si possono collegare fino a quattro testine di scrittura/lettura. Per condizioni di spazio ridotto sono disponibili testine di lettura particolarmente compatte in M12 o M18 con elettronica di analisi separata.

    Inoltre, offriamo testine di lettura con interfaccia IO-Link, che vengono spesso impiegate quando nella tracciabilità si richiede solo un riferimento (Read-only).

    Le caratteristiche particolari

    • le robuste custodie in classe di protezione IP67 assicurano un impiego affidabile anche in ambienti gravosi
    • la distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura e supporto dati (vedere la scheda tecnica della relativa testina di scrittura/lettura)
    • collegamento tramite connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
    • disponibili forme costruttive piatte
    Testine di scrittura/lettura LF e antenne (125 kHz)
  • Testine di scrittura/lettura LF (125 kHz) con processore integrato

    Leggere e analizzare in un unico dispositivo

    Le nostre testine di lettura/scrittura con processore integrato dispongono di antenna, elettronica e interfaccia in un'unica custodia.

    La facile installazione riduce spazio e costi. Alcune testine di lettura sono adatte anche per condizioni di montaggio anguste. Varianti speciali con elettronica separata creano spazio nell'installazione. Grazie alla robusta custodia in IP67 è garantito un impiego affidabile in ambiente gravoso.

    Le caratteristiche particolari

    • interfacce disponibili: parallela e seriale (RS232, RS422)
    • eliminato il processore supplementare
    • indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore facilitano la messa in funzione e minimizzano i tempi di fermo
    Testine di scrittura/lettura LF (125 kHz) con processore integrato
  • Palmari LF (125 kHz)

    Rilevamento mobile dei dati – semplice e pratico

    I nostri palmari LF sono perfetti per la scrittura e lettura mobili di supporti dati BIS-L. Vengono impiegati nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione.

    Per la trasmissione dei dati, i palmari di Balluff utilizzano WLAN, Bluetooth o una porta USB per il collegamento via cavo. Sono ampliabili a moduli con lettore di codice a barre 1D o 2D e lavorano in modo assolutamente preciso e affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.

    Le caratteristiche particolari

    • sistema operativo Windows CE® V6.0
    • diverse varianti di antenna disponibili in base alla scelta del supporto dati
    • distanza di lavoro dipendente dalla variante di antenna
    • alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
    • l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • software Balluff preinstallato (SDK - Software Development Kit)
    • touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
    • accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
    • software personalizzati su richiesta
    Palmari LF (125 kHz)
  • Processori LF (125 kHz)

    Processore compatto per tutte le frequenze

    Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.

    Le caratteristiche particolari

    • perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso
    • tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
    • concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo
    • display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione
    • ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
    • porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
    • Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
    • moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego
    • 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello
    • dimensioni contenute e compatte (172 × 48 × 62 mm)
    • interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
    • BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
    • alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi
    Processore BIS L
  • Accoppiatore dati LF (125 kHz)

    Trasmissione dati sicura tramite il canale aria

    Gli accoppiatori dati LF di Balluff garantiscono il massimo in termini di flessibilità. Trasmettono i dati in modo sicuro tramite due interfacce aria. Per farlo assolvono il compito di bypass contactless di entrambi i giunti invece di una trasmissione dati fissa. Gli accoppiatori dati si impiegano ovunque sia indispensabile una doppia interfaccia meccanica, ad esempio in tavole girevoli, supporti pezzi intercambiabili o bracci di presa. Potete così eseguire query funzionali anche in punti finora irraggiungibili.

    Le caratteristiche particolari

    • trasmissione esente da manutenzione senza usura meccanica
    • trasmissione rapida e sicura del segnale
    • diverse lunghezze di cavo: 1 m, 2 m e 5 m
    Accoppiatori dati LF (125 kHz)