Sistema Industrial RFID BIS M
Sistema Industrial RFID BIS M

Il concentrato di potenza per velocità e grandi quantità di dati

Il sistema RFID BIS M (13,56 MHz) supporta gli standard ISO internazionali e convince grazie all'elevata velocità di trasmissione con grandi quantità di dati.

Attraverso le molteplici possibilità di combinazione tra supporti dati e testine di scrittura/lettura, il sistema è utilizzabile per le più svariate applicazioni. Si adatta ad esempio per la tracciabilità dei pezzi a breve distanza o per applicazioni nel controllo di produzione (pallettizzazione, registrazione sul pezzo, ...).

I vantaggi più importanti

  • Cablaggio standard a 4 poli e disponibilità di componenti IO-Link
  • In combinazione con supporti dati passivi, distanze di lavoro medie fino a max. 400 mm
  • Integrazione senza soluzione di continuità in applicazioni tramite standard RFID globali ISO 15693 e ISO 14443A
  • Disponibili tutti i sistemi di bus più diffusi a livello internazionale
  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Componenti Balluff High-Speed (fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693)
  • Sono previsti sviluppi specifici per cliente
  • Per una semplice integrazione in tutte le ubicazioni di impiego sono disponibili vari accessori

Componenti sistema

  • Supporto dati HF (13,56 MHz)

    Informazioni disponibili direttamente sull'oggetto

    I supporti dati accompagnano i pezzi in lavorazione lungo tutto il processo produttivo. Sono quindi in parte esposti a condizioni estreme derivanti da alte temperature, ambienti metallici e influssi ambientali. I nostri supporti dati HF resistono alle elevate sollecitazioni di tali ambienti. Nell'ampio portafoglio Balluff si trova sempre il prodotto adatto per le più svariate situazioni.

    Le caratteristiche particolari

    • supporti dati passivi: i dati e la necessaria energia vengono accoppiati induttivamente dalla testina di scrittura/lettura
    • tutti i supporti dati dispongono di un numero identificativo univoco (Unique ID), che è solo leggibile e non modificabile
    • utilizzabili a livello mondiale, grazie alla conformità ISO -15693
    • supporti dati EEPROM con memoria fino a 992 Byte
    • supporti dati FRAM fino a 128 kByte per cicli di scrittura pressoché illimitati
    • montaggio mediante incollaggio o avvitamento
    • elevati gradi di protezione, fino a IP68/69K
    • le più svariate proprietà come montaggio su metalli, elevata temperatura ecc.
    • per applicazioni con criticità temporale: supporti dati Balluff High-Speed, fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693
    • speciali supporti dati ad angolo per sistemi di trasferimento, scrivibili/leggibili da due lati
    • supporti dati disponibili anche in dimensioni compatte
    • i Databolt sono facilmente fissabili all'oggetto e allentabili altrettanto velocemente
    Supporti dati HF
  • Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)

    Partner nella comunicazione dei supporti dati

    Le nostre testine di scrittura/lettura LF e antenne specifiche per l'applicazione dal design studiato per l'industria permettono una facile integrazione nel vostro impianto. Supportano la normativa standardizzata a livello mondiale ISO 15693 e parzialmente la ISO 14443A. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 sono idonee anche per l'impiego in ambienti gravosi. La loro distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura e supporto dati.

    Sono disponibili anche testine di scrittura/lettura HF con interfaccia IO-Link. Per applicazioni dove, con pochi dati, occorre protocollare in modo redditizio avanzamento della produzione, numero di lotto o dati sulla qualità.

    Le caratteristiche particolari

    • indicazioni di stato direttamente sulla testina di scrittura/lettura: facile messa in funzione, minimi tempi di fermo
    • collegabili fino a quattro testine di scrittura/lettura ai processori BIS V
    • collegamento tramite connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
    • testine di scrittura/lettura per il montaggio a filo in metallo
    • forme costruttive M12 con antenna integrata
    • testine di scrittura/lettura speciali, ad esempio in sistemi di trasferimento per il pratico montaggio senza ulteriore angolare di ritegno
    • antenne a telaio HF per elevate distanze di lavoro fino a 400 mm
    • disponibili forme costruttive personalizzate
    • componenti Tool-ID in design analogo a quello delle testine di scrittura/lettura BIS C
    Testine di scrittura/lettura e antenne
  • Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato

    Tutto in una custodia

    Le testine di scrittura/lettura HF con processore integrato fanno da tramite tra supporti dati e PC. Il vantaggio per voi: poiché antenna, elettronica e interfaccia si trovano in un'interfaccia, manca un ulteriore processore.

    Inoltre, la facile integrazione riduce i lavori di installazione. Varianti con elettronica separata sono idonee anche in condizioni di montaggio anguste e creano spazio nell'installazione.

    Le caratteristiche particolari

    • interfacce disponibili: seriale - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
    • novità anche con collegamento bus: All-in-one RFID-Reader BIS M-4008 collegabile direttamente a Profinet
    • custodia robusta in IP67: impiego affidabile in ambiente gravoso
    • indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore: facile messa in funzione e minimi tempi di fermo
    Testine di scrittura/lettura con processore integrato
  • Dispositivi di scrittura/lettura HF mobili (13,56 MHz)

    Rilevare i dati in modo semplice e mobile

    I nostri dispositivi di scrittura/lettura HF mobili sono concepiti per supporti dati BIS M. Sono perfetti per l'impiego nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione. La trasmissione dati avviene per mezzo di WLAN, Bluetooth oppure collegamento USB via cavo.

    I dispositivi di scrittura/lettura mobili sono modulari e ampliabili con lettore di codice a barre 1D o 2D. I dati vengono rilevati in tutta sicurezza anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.

    Le caratteristiche particolari

    • sistema operativo Windows CE® V6.0
    • disponibili diverse varianti di antenna, in base al supporto dati scelto
    • distanza di lavoro dipendente dalla variante di antenna
    • alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
    • l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • software Balluff preinstallato (SDK - Software Development Kit)
    • touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
    • accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
    • software personalizzati su richiesta
    Dispositivi di scrittura/lettura HF mobili
  • Processori HF (13,56 MHz)

    Scambio dati affidabile con il controllo

    Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale.

    Le caratteristiche particolari

    • perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso
    • tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
    • concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo
    • display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione
    • ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
    • porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
    • Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
    • moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego
    • 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello
    • dimensioni contenute e compatte (172 × 48 × 62 mm)
    • interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
    • BIS-Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
    • alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi
    Processore BIS M
  • Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)

    Gateway per topologie di Subnet 16-TM-Bus

    I moduli di comunicazione HF/Gateway (13,56 MHz) di Balluff servono al collegamento punto-punto o come connessione Bus. Vengono integrati nel vostro impianto direttamente tramite l'interfaccia seriale di un computer Host (RS232) o a un'idonea interfaccia Bus.

    Tramite la loro interfaccia RS485 si può configurare una Subnet con fino a 16 partecipanti. Anche per questa topologia di Subnet 16-TM-Bus mettiamo a vostra disposizione idonee testine di scrittura/lettura (HF): Le nostre soluzioni di tipo BIS M-410, BIS M-411 e BIS M-620 dispongono di un processore integrato e relative interfacce Subnet 16-RS485.

    Le caratteristiche particolari

    • un gruppo di comunicazione per max. 16 testine di lettura
    • costruzione molto compatta
    • custodia robusta in IP67: impiego affidabile in ambiente gravoso
    • indicazioni di stato direttamente sulla custodia del lettore facilitano la messa in funzione e minimizzano i tempi di fermo
    • soluzioni disponibili anche per grandi distanze di lavoro
    Moduli di comunicazione