Sistema Industrial RFID BIS U
Sistema Industrial RFID BIS U

Per processi dinamici con grandi distanze di lettura

Sistemi UHF di Balluff garantiscono trasparenza dati e tracciabilità in processi di automazione. UHF è una tecnologia standard per soluzioni di identificazione trasversali al processo.

Con il loro aiuto si ottiene un rapido rilevamento delle informazioni del tag nonché una sicurezza di trasmissione continua. Tramite l'interrogazione dei dati di prodotto e processo delocalizzati, UHF è un componente chiave per applicazioni di tracciabilità in ogni fase del flusso di materiale. Si garantisce così una trasparenza continua dei dati nell'intera catena di distribuzione.

I vantaggi più importanti

  • facile integrazione in applicazioni grazie a interfacce standard di impiego mondiale
  • risponde agli standard internazionali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
  • flessibilità di applicazione, grazie alle versatili possibilità di combinazione fra supporti dati ed antenne
  • distanze di lavoro di oltre 6 m
  • la capacità di coda consente il rilevamento simultaneo di molti supporti dati (tag)
  • adatto per la connessione a sistemi di controllo classici tramite interfacce bus e a sistemi IT sovraordinati
  • si possono realizzare soluzioni di sistema completamente su misura
  • disponibili numerosi accessori per una facile integrazione in differenti applicazioni

Componenti sistema

  • Supporto dati UHF (860/960 MHz)

    Tag rilevabili con certezza per ambienti gravosi

    Supporti dati, o tag, contrassegnano l'oggetto da identificare e lo forniscono di informazioni aggiuntive, che si possono leggere, scrivere e proteggere da password. Memorizzano dati di prodotto/processo/qualità e forniscono così informazioni affidabili sul ciclo di vita del prodotto.

    I nostri moderni supporti dati UHF soddisfano i massimi requisiti industriali: resistono alle alte temperature, all'umidità, agli agenti chimici e riescono a rilevare in modo ancora affidabile anche in ambiente metallico.

    Rispetto ai codici a barre, i Tag RFID sono leggibili anche senza linea di vista ottica e quindi sono anche insensibili allo sporco. L'energia necessaria ai supporti dati passivi viene accoppiata induttivamente tramite la testina di scrittura/lettura o prelevata dall'onda elettromagnetica irradiata dall'antenna.

    Le caratteristiche particolari

    • ampio portafoglio di prodotti con diverse versioni, dimensioni e opzioni di impiego
    • tutti i supporti dati dispongono di un numero identificativo (TID) univoco e non modificabile nonché un EPC (Electronic Product Code) programmabile in modo personalizzato
    • standard internazionali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
    • zona user memory aggiuntiva liberamente scrivibile fino a 112 Byte
    • alcune varianti di supporto dati con protezione tramite password
    • possibilità di montaggio: incollaggio, cementazione o avvitamento
    • disponibili varianti per il montaggio diretto su metallo
    • disponibili Smart-Label autoadesive molto economiche per applicazioni monouso (per rimanere sul prodotto)
    • è possibile implementare i più svariati requisiti industriali selezionando i supporti dati più idonei
    • armonizzazione ottimale con i sistemi di lettura
    • realizzabili anche applicazioni di massa mediante tag low cost
    • supporti dati speciali privi di silicone per l'industria automobilistica
    • tag speciali resistenti a temperature fino a 220°C
    • disponibili varianti specifiche per le esigenze dei clienti
    Supporto dati UHF (860/960 MHz)
  • Testine di scrittura/lettura UHF e antenne (860/960 MHz)

    Comunicazione attraverso il canale aria

    Le nostre testine di scrittura/lettura UHF e antenne sono scalabili e permettono di progettare e realizzare in modo flessibile attività di identificazione, ad esempio in linee di trasporto o gate. Sono disponibili in diverse versioni per differenti distanze di lavoro e applicazioni. La distanza di lavoro dipende dalla combinazione utilizzata di testina di scrittura/lettura o antenna/supporto dati nonché dalla configurazione del processore.

    Le caratteristiche particolari

    • varianti per campi di frequenza EU (865 - 868 MHz) e US (902 - 928 MHz)
    • impiego affidabile in ambiente gravoso grazie alla custodia robusta fino alla classe di protezione IP67
    • visualizzazione dello stato direttamente sulla testina di lettura/scrittura per facilitare la messa in servizio e ridurre al minimo i tempi di fermo
    • la funzione Auto-Set-Up per la testina di lettura/scrittura permette una rapida messa in funzione e configurazione
    • collegamento tramite cavo coassiale (fino a 10 m) o connettore M12, lunghezza cavo fino a 50 m
    • polarizzazione circolare per supporti dati rilevabili praticamente indipendenti dalla posizione
    • possibili distanze di lavoro in lettura di oltre 6 m
    • testine di scrittura/lettura e antenne montabili direttamente su metallo
    • collegabili fino a quattro testine di scrittura/lettura ai processori BIS V
    • collegabili fino a quattro antenne ai processori BIS U-602x
    Testine di scrittura/lettura UHF e antenne (860/960 MHz)
  • Dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili (860/960 MHz)

    Rilevare i dati in modo rapido, semplice e mobile

    I nostri dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili sono concepiti per la lettura e scrittura mobile di supporti dati BIS U. Vengono impiegati nel controllo qualità manuale o nella documentazione dell'esecuzione manutenzione.

    Per la trasmissione dei dati, i palmari di Balluff utilizzano WLAN, Bluetooth o una porta USB per il collegamento via cavo. Sono modulari e ampliabili con lettore di codice a barre 1D o 2D e lavorano in modo del tutto preciso e affidabile anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti gravosi.

    Le caratteristiche particolari

    • sistema operativo Windows CE® V5.0
    • antenna a polarizzazione lineare
    • alimentatore di ricarica e pennino in dotazione
    • l'apparecchio base è il potente Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer
    • software demo preinstallato Zebra/Motorola
    • ideale per condizioni di luce sfavorevoli e ambienti gravosi
    • touchscreen con display a colori di grandi dimensioni
    • accessori opzionali: Docking Station e impugnatura a pistola per lavorare in modo ergonomico
    • software personalizzati su richiesta
    Dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili (860/960 MHz)
  • Processori UHF (860/960 MHz)

    Rilevare, elaborare e inoltrare in modo pratico e affidabile i dati

    Il nostro processore BIS V indipendente dalla frequenza semplifica la vostra gestione di magazzino. È flessibile nell'impiego e permette un funzionamento combinato di tutte le famiglie di prodotto (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). Per ogni processore BIS V si possono azionare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura. Inoltre, per l'impiego indipendente dal settore industriale, sono impiegabili tutti i sistemi di bus più diffusi a livello internazionale.

    Le caratteristiche particolari

    • BIS U-602x come potente alternativa Long-Range per distanze di lavoro di oltre 6 m
    • perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta custodia in zinco pressofuso
    • tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore
    • facile messa in funzione grazie a display LCD e pulsanti
    • ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED
    • BIS U in varie versioni certificate per impiego specifico per Paese
    • porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori e attuatori compatibili IO-Link
    • Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza
    • rapidità nella messa in esercizio grazie ai blocchi funzione dei più noti produttori di controller
    • interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus
    • BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC
    • UHF Configuration Tool (UHF-Manager) per la pratica impostazione di tutti i parametri necessari al funzionamento
    Processore BIS U