Display di posizione digitale
Display di posizione digitale

Indicatore di posizione digitale di nuova generazione: intuitivo. Possibilità di lavaggio. Con funzionalità IO-Link estesa.

L'indicatore di posizione digitale di Balluff stabilisce nuovi standard nel campo della guida intuitiva e chiara per l'operatore. Il display digitale è lavabile e ha una varietà di sensori interni con funzionalità IO-Link estesa. Non ci sono quindi praticamente limiti alla gamma di applicazioni per la lettura digitale: dalle classiche macchine utensili e la tecnologia di automazione fino all'uso pesante nel settore alimentare e delle bevande, è possibile gestire in modo rapido e affidabile una grande varietà di prodotti con dimensioni dei lotti sempre più ridotte. I nostri indicatori di posizione aumentano la vostra flessibilità e la disponibilità delle vostre macchine attraverso un cambio di formato semiautomatico semplice e sicuro.

Intuitivo come non mai: il display digitale riduce al minimo la perdita di produttività

Insieme al controllo della macchina, l'indicatore di posizione digitale di Balluff (BDG DA160) forma un sistema di posizionamento intuitivo e moderno per le vostre macchine e impianti. Il BDG DA160 è un indicatore di posizione digitale assoluto con interfaccia IO-Link integrata e un albero cavo per il montaggio diretto sull'albero. A seconda delle esigenze e dell'applicazione, si possono utilizzare diversi indicatori di posizione e si può scegliere tra versioni con o senza visualizzazione numerica della posizione. I nostri indicatori di posizione possono essere installati direttamente in nuovi sistemi o adattati a macchine esistenti. Per la misurazione viene utilizzato un sistema di misurazione codificato magneticamente, con il quale la posizione viene registrata su diversi giri del mandrino. L'acquisizione è garantita anche senza alimentazione esterna e i valori sono comunque memorizzati, in modo che i valori siano conservati anche in caso di mancanza di corrente.
L'innovativa guida intuitiva dell'operatore porta a un'impostazione rapida e sicura del formato e aumenta l'efficienza riducendo i tempi di inattività e i guasti.

Progettato per l'utente: una guida utente che merita il suo nome

Il display digitale è stato sviluppato da zero pensando all'utente. Gli studi applicativi hanno dimostrato che gli altri display spesso non sono abbastanza intuitivi e, di conseguenza, gli errori si verificano facilmente e troppo frequentemente quando si utilizzano le macchine. Per questo Balluff ha completamente ridisegnato la guida dell'operatore dei display di posizione e li ha progettati da zero con l'obiettivo di ridurre gli errori al minimo assoluto. Con questa premessa in mente, gli indicatori di posizione digitali sono stati sviluppati con un concetto coerente di funzionamento, configurazione e diagnostica. La guida utente dei display completamente nuovi stabilisce degli standard: i valori target con un confronto intuitivo con lo stato attuale, la luce di marcia sempre inequivocabile, forniscono un supporto ottimale per l'operatore durante l'impostazione e il cambio dei formati. Durante la rotazione del mandrino, l'utente è guidato in dettaglio da una luce di marcia e può controllare i valori sul display digitale. I cambi di formato sono così più veloci e sicuri e il tempo di avviamento e i tempi di fermo macchina sono significativamente ridotti.

Il nostro indicatore di posizione più avanzato: funzionalità IO-Link migliorata attraverso il sistema di automazione e monitoraggio intelligente

Balluff è sinonimo di una filosofia di automazione completa. Ecco perché abbiamo sviluppato il sistema di automazione e monitoraggio intelligente (SAMS): Il sistema include una varietà di funzioni aggiuntive e informazioni aggiuntive per i singoli componenti ed è caratterizzato da un concetto di funzionamento, configurazione e diagnostica uniforme e standardizzato. L'indicatore di posizione digitale di Balluff ha quindi un gran numero di sensori sofisticati all'interno del prodotto. I dati e i valori di analisi dei sensori interni sono disponibili al sistema tramite IO-Link. Monitoraggio delle condizioni assicura che i sensori interni avvertano per tempo in caso di valori sospetti e quindi i guasti dei vostri sistemi possono essere evitati o ridotti al minimo assoluto. Non ci sono quasi limiti all'area di applicazione. Da torni, fresatrici o foratrici alla lavorazione e al confezionamento di alimenti e bevande.

Il nostro indicatore di posizione digitale ha una custodia robusta in design washdown, non richiede manutenzione e supera persino la classe di protezione IP69K. Offre un'affidabilità molto elevata anche in condizioni operative difficili. Gli indicatori sono quindi ideali per gli elevati requisiti tecnici e le condizioni ambientali impegnative che sono particolarmente diffuse nelle industrie dell'imballaggio, degli alimenti e delle bevande e dei cosmetici. I sensori integrati per il monitoraggio delle condizioni monitorano la funzionalità e l'affidabilità del display digitale e quindi avvertono in tempo utile, ad esempio, della penetrazione di umidità e di una possibile perdita di produttività conseguente. In questo modo, i tempi di inattività non pianificati - dovuti agli altrimenti necessari cicli di pulizia dei sistemi - sono ridotti al minimo.

L'indicatore di posizione digitale di Balluff - caratteristiche e vantaggi principali:

  • Facile da usare, grazie alla guida intuitiva dell'operatore
  • I cambi di formato riescono rapidamente e in modo affidabile, il che evita gli errori e quindi il tempo di avvio, i tempi di inattività delle macchine
  • impostazione rapida e sicura del formato
  • elevata efficienza grazie a profili di dati standardizzati
  • i valori di posizione non vengono persi in caso di interruzione di corrente
  • il design a lavaggio consente l'utilizzo senza ulteriori misure di protezione
  • parte del sistema di monitoraggio Smart Automation (SAMS) con funzionalità IO-Link estese
  • diagnostica interna attraverso la temperatura, monitoraggio delle vibrazioni e dell'umidità (condition monitoring)
  • alta affidabilità anche in condizioni ambientali difficili
  • supera la classe di protezione IP69K
  • approvazioneUL e CE
  • senza manutenzione