Sensori di flusso
Sensori di flusso

Sicurezza di processo garantita

Con i sensori di flusso, siete in grado di misurare e monitorare il flusso dei fluidi di processo nelle più svariate applicazioni. Ad es. il flusso del lubrorefrigerante o la circolazione affidabile di acqua di raffreddamento. Le perdite o il guasto di una pompa vengono rilevati tempestivamente, impedendo un arresto imprevisto della macchina o addirittura dell'impianto.

In questo modo, i sensori di flusso contribuiscono alla sicurezza di processo, al pari dei sensori di pressione e di temperatura.

Famiglie di prodotti

  • Flussostato termico

    Monitoraggio delle portate

    Con i flussostati termici è possibile monitorare i fluidi di processo. Ad esempio in macchine utensili, nelle pompe e nei compressori.

    Grazie al loro robusto alloggiamento, i flussostati di Balluff sono adatti anche per ambienti industriali impegnativi.

    Con le nostre varianti di avvitamento o per il montaggio inline diretto, si possono soddisfare diversi requisiti nelle più svariate aree di utilizzo.

    Caratteristiche principali

    • non vi sono parti in movimento, pertanto sono resistenti contro lo sporco
    • Forme strutturali per l'avvitamento o per l'inline, a seconda della portata/diametro dei tubi
    • Spina M12 robusta e facilmente integrabile
    • Visualizzazione della portata mediante linea LED o display
    • Omologazione UL e CE
    Flussostato termico
    Flussostato termico BFF

    Monitoraggio del flusso nelle condutture