Sensori di inclinazione
Sensori di inclinazione

Controllo di posizione preciso in molteplici applicazioni

Controllare con precisione la posizione e seguire i movimenti rotatori in modo continuo sono attività essenziali in molte applicazioni. I nostri sensori inclinometrici BSI misurano lo scostamento rispetto a un asse orizzontale o verticale fino a 360°.

Con due differenti principi di misurazione e vari campi angolari, i sensori inclinometrici di Balluff sono adatti a molteplici settori e applicazioni. Oltre a ciò potete scegliere tra sensori inclinometrici con uno o due assi di misura.

I vantaggi più importanti

  • funzionamento contactless e assoluto
  • principio di funzionamento capacitivo
  • misurazione diretta dell'inclinazione senza dispendiose costruzioni specifiche
  • interfacce: 4…20 mA, 0…10 V e Modbus
  • ideali per l'impiego in condizioni estreme con elevata classe di protezione IP67
  • campo di misurazione fino a 360°
  • facile montaggio e integrazione con i vostri impianti

Famiglie di prodotti

  • Sensori inclinometrici con un asse di misura

    Precisione assoluta a 360° – per mantenere sempre l'equilibrio

    I sensori inclinometrici BSI con un asse di misura vi consentono la misurazione di un asse su 360°. Così sorvegliate in modo affidabile i movimenti rotativi con un monitoraggio continuo. Ecco perché questi sensori sono l'ideale per l'ottimale regolazione del processo.

    Quelli a un asse sono disponibili in due differenti principi di misurazione: inclinometro su base Fluid, quando è necessaria un'elevata precisione lungo tutto il campo di misurazione e temperatura. E inclinometri su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems) per applicazioni che richiedono un elevata flessibilità.

    Le caratteristiche particolari

    su base Fluid

    • disponibili Modbus e interfaccia 4…20 mA
    • elevata precisione di ripetibilità ed esattezza
    • deriva termica estremamente ridotta
    • robusta e compatta custodia in metallo
    • facile montaggio – quattro fori di fissaggio sulla custodia

    su base MEMS

    • omologazione UL e CE
    • interfacce: 4…20 mA, 0…10 V
    • ampia selezione in diversi intervalli di misurazione
    • montaggio versatile grazie alla funzione di centraggio (calibrazione)
    • due varianti per differenti applicazioni
    • ingombro minimo grazie alla forma compatta
    Sensori inclinometrici con un asse di misura
  • Sensori inclinometrici con due assi di misura

    Misurazione angoli semplificata

    I nostri sensori inclinometrici a due assi BSI funzionano su base MEMS (Micro Electro Mechanical Systems). Dispongono di chip compatti con strutture microelettromeccaniche, che si muovono con l'inclinazione secondo la gravità terrestre. La valutazione avviene tramite un principio di misurazione capacitivo.

    Con un solo sensore potete pertanto effettuare il controllo di posizione di componenti macchina su due assi, con un gran numero di campi di misurazione che garantiscono la precisione ottimale per ogni attività.

    Le caratteristiche particolari

    • omologazione UL e CE
    • interfacce: 4…20 mA, 0…10 V
    • montaggio versatile grazie alla funzione di centraggio (calibrazione)
    • due varianti per differenti applicazioni
    • ingombro minimo grazie alla forma compatta
    Sensori inclinometrici con due assi di misura