Soluzioni collaudate in tutto il mondo per comandare, posizionare e controllare
I nostri sensori standard induttivi BES per il riconoscimento degli oggetti nel settore metallurgico sono robusti ed affidabili. Con una gamma di oltre 500 serie, per ogni tipo di applicazione offriamo il sensore induttivo adatto.
La tecnologia impiegata a livello mondiale dispone di un ottimo rapporto prezzo/prestazioni e, anche in grandi quantità, i tempi di fornitura sono molto brevi.
Le caratteristiche particolari
- sensori per cilindri con Ø 6,5 mm, M8, M12, M18, M30 e forma quadrangolare 40 × 40 mm
- versioni a filo e non a filo
- varianti a filo con distanze di lavoro fino a 15 mm
- varianti non a filo con distanze di lavoro fino a 30 mm
- collegamento a connettore o cavo