Sensori magneto-codificati
Sensori magneto-codificati

Encoder estremamente precisi, robusti e veloci

I sensori a codifica magnetica di Balluff sono stati sviluppati per il posizionamento preciso e la rilevazione di velocità in applicazioni molto dinamiche. Gli encoder estremamente precisi e rapidi sono provvisti di corpi di misurazione a codifica magnetica lineari o rotativi. Sono idonei sia per applicazioni lineari che rotative, per il rilevamento di posizione incrementale o assoluto.

La loro robusta lavorazione permette l'impiego in condizioni ambientali estreme – anche qui i sensori garantiscono un'elevata disponibilità dei vostri macchinari e impianti.

I vantaggi più importanti

  • Senza usura poiché senza contatto
  • Interfaccia incrementale o assoluta
  • Elevata risoluzione fino a 1 µm
  • Lunghezze di misurazione fino a 48 m
  • Flessibili nell'installazione e utilizzo
  • Durata elevata grazie allo loro robustezza

Famiglie di prodotti

  • Encoder assoluto a codifica magnetica

    Posizionamento dinamico e preciso con elevata precisione di ripetibilità

    Gli encoder assoluti a codifica magnetica BML di Balluff garantiscono un feedback assoluto della posizione in ogni punto. Si possono impiegare immediatamente – senza corsa di riferimento. Anche dopo l'interruzione della tensione di esercizio e il riavvio del sistema.

    Le caratteristiche particolari

    • massima efficienza della macchina grazie alla rapida e precisa determinazione dei valori di misura con elevata precisione di ripetibilità
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
    • durata elevata grazie alla robusta custodia in metallo
    • installazione semplice e veloce con software di calibrazione
    Encoder assoluto a codifica magnetica
    Encoder assoluto a codifica magnetica

    Gli encoder assoluti a codifica magnetica BML garantiscono un posizionamento dinamico e preciso nella produzione di semiconduttori.

  • Encoder angolare assoluti a codifica magnetica

    Impiego flessibile del feedback estremamente preciso della posizione

    Gli encoder angolari assoluti a codifica magnetica BML di Balluff garantiscono un feedback assoluto della posizione in ogni punto. Si possono impiegare immediatamente – senza corsa di riferimento. I nostri encoder angolari lavorano in modo molto preciso anche su grandi diametri, sono estremamente compatti e facilmente integrabili nei motori.

    Le caratteristiche particolari

    • risparmio di energia grazie all'elevata precisione ed esattezza
    • bassi costi complessivi
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
    • Durata elevata grazie alla robusta custodia in metallo
    • Installazione semplice e veloce con software di calibrazione
    Encoder angolare assoluti a codifica magnetica
    Encoder angolare assoluti a codifica magnetica

    I nostri sistemi assoluti di feedback motore sono molto precisi, estremamente compatti e facilmente integrabili nei motori.

  • Encoder lineari incrementali a codifica magnetica

    Precisi e flessibili – per un ampia gamma di applicazioni

    I nostri encoder lineari incrementali a codifica magnetica BML si possono impiegare in un'ampia gamma di applicazioni e per quasi ogni lunghezza di misurazione. Ad esempio, garantiscono un posizionamento preciso nella produzione energetica, nell'industria delle bevande e in molti altri settori. Tramite interfacce digitali e analogiche standardizzate, questi sensori sono integrabili in quasi tutti i controlli.

    Le caratteristiche particolari

    • massima efficienza della macchina grazie alla rapida e precisa determinazione dei valori di misura con elevata precisione di ripetibilità
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
    • lunga durata grazie alla robusta custodia in metallo o plastica
    Encoder lineari incrementali a codifica magnetica
    Encoder lineari incrementali a codifica magnetica

    Gli encoder lineari incrementali a codifica magnetica BML garantiscono un posizionamento preciso nella produzione energetica, nell'industria delle bevande e in molti altri settori.

  • Encoder angolari incrementali a codifica magnetica

    Posizionamento preciso e controllo velocità di assi e alberi rotativi

    Ricerca del prodotto

    I nostri encoder angolari incrementali a codifica magnetica BML vengono impiegati per il posizionamento preciso e per il controllo di velocità di assi e alberi rotativi. Balluff offre il sensore più idoneo per quasi ogni diametro di albero. Tramite interfacce digitali e analogiche standardizzate, sono integrabili in quasi tutti i controlli e garantiscono l'azionamento corretto anche nei motori Torque.

    Le caratteristiche particolari

    • costi di processo e stoccaggio contenuti grazie all'impiego flessibile del corpo di misurazione nel segmento di circonferenza
    • bassi costi complessivi
    • elevata disponibilità dell'impianto grazie alla banda magnetica stabile nel tempo con tecnologia Permagnet®
    • lunga durata grazie alla robusta custodia in metallo o plastica
    • risparmio di spazio grazie all'integrabilità ottimale
    Encoder angolari incrementali a codifica magnetica
    Encoder angolari incrementali a codifica magnetica

    Gli encoder angolari incrementali a codifica magnetica BML garantiscono il corretto azionamento anche nei motori Torque.