Fissaggio stabile ed elevata flessibilità
I nostri sensori di campo magnetico BMF per la scanalatura a T si possono montare direttamente nella scanalatura e si contraddistinguono per il loro fissaggio esemplare. Sono installabili a filo per adattarsi anche in applicazioni con criticità di spazio.
Balluff vi offre inoltre forme costruttive estremamente corte per opzioni di impiego flessibili. I sensori rilevano la posizione del pistone in modo contactless attraverso la parete del cilindro. Il sistema è utilizzabile con cilindri e pinze nonché con magneti di forte o bassa intensità.
Grazie ai LED particolarmente chiari potete riconoscere in modo sicuro lo stato di commutazione dei sensori anche da grande distanza. I sensori di campo magnetico per la scanalatura a T sono disponibili anche con custodia metallica per l'impiego in ambienti molto gravosi, ad esempio in presenza di spruzzi di saldatura o faville. O con elettronica sensibile ai campi magnetici come per l'ambiente industriale con elevate correnti di saldatura.
Le caratteristiche particolari
- comportamento di commutazione affidabile grazie al preciso punto di commutazione
- senza usura poiché contactless
- insensibilità allo sporco


I sensori di campo magnetico per la scanalatura a T sono installabili a filo affinché siano adatti anche in applicazioni con criticità di spazio. Sono inoltre disponibili forme costruttive estremamente corte che permettono svariate opzioni di montaggio.