Sensori magnetostrittivi
Sensori magnetostrittivi

I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi vengono impiegati ovunque si richiede elevata affidabilità e precisione nella misurazione di posizione e velocità.

Anche per corse lunghe. I nostri sistemi contactless e a misurazione assoluta, con tutte le interfacce ad uso industriale si adattano a un'ampia gamma di applicazioni. Anche in condizioni ambientali estreme garantiscono un'elevata disponibilità di macchina e impianto.

I vantaggi più importanti

  • Misurazione precisa e assoluta senza corsa di riferimento
  • Senza usura e senza manutenzione grazie al funzionamento contactless
  • Insensibilità a urti, vibrazioni e imbrattamento
  • Custodia a tenuta ermetica
  • Applicazioni di regolazione altamente dinamiche tramite dati di misurazione sincronizzati
  • Elevata inalterabilità e lunga durata
  • Flessibili nell'installazione e utilizzo

Famiglia di prodotti

  • Sistemi di misurazione della posizione magnetostrittivi per lunghe distanze

    Il sistema di posizionamento a lunga distanza con campi di misurazione fino a diverse centinaia di metri

    Il sistema intelligente di misurazione della posizione magnetostrittiva BTL per distanze extra lunghe è progettato per applicazioni in cui la posizione assoluta di un oggetto deve essere determinata a lunghe distanze e con alta precisione. Il robusto sistema vi fornisce informazioni di posizione assolutamente precise e affidabili su un campo di misura fino a diverse centinaia di metri. Pertanto, il sistema è particolarmente adatto per applicazioni su carriponte, ponti di carico, gru a cavalletto, comandi di inversione, nonché per la corsa di gru e carrelli.
    Per condizioni ambientali difficili o ovunque sia richiesta la massima precisione nella misurazione della posizione e della velocità, il trasduttore di spostamento di misura assoluta determina le posizioni con una ripetibilità di 0,5 mm. Il sistema di posizionamento a lunga distanza (LDPS) è esente da usura e manutenzione ed è insensibile a urti, vibrazioni e contaminazione.

    Il sistema di misurazione della posizione consiste in un sensore magnetostrittivo con interfaccia Profinet, diversi encoder di posizione e un blocco funzione software per una facile integrazione nel vostro sistema di controllo.

    Le caratteristiche speciali

    • sistema di misurazione della posizione lineare assoluta con un campo di misurazione fino a diverse centinaia di metri
    • alta affidabilità e bassa manutenzione grazie a un principio di funzionamento senza contatto e senza usura
    • resistenza in ambienti industriali difficili (IP67)
    • adattamento automatico del sistema alla marcatura magnetica
    • precisione di ripetizione fino a ±0,5 mm

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

    Massima flessibilità di montaggio e impiego

    I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a profilo di Balluff sono sistemi a misurazione contactless e assoluta per la rilevazione precisa di una o più posizioni. Convincono negli ambienti gravosi, ad esempio in presse, macchine per stampaggio a iniezione o robot a portale, poiché dispongono di una custodia in alluminio IP67 a tenuta ermetica. I magneti del sensore di posizione agiscono attraverso la parete del profilo in alluminio sull'elemento di misurazione.

    I sensori di posizionamento sono flessibili da montare. I necessari datori di posizione sono disponibili a scelta come variante guidata o libera. I sensori di posizione liberi vanno fissati direttamente sulla parte mobile della macchina da sottoporre a misurazione e si spostano con essa, per una determinata distanza lungo il profilo e su di esso. Il vantaggio in tutto ciò: non è richiesto alcun requisito elevato per la precisione di guida. Perché gli encoder tollerano uno scostamento laterale e in altezza sino ad alcuni millimetri.

    Le caratteristiche particolari

    • elevata risoluzione, fino a 0,5 m
    • lunghezze di misura fino a 7620 mm
    • misurano in contemporanea più posizioni e velocità
    • senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
    • facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e segnali di uscita programmabili, per poter invertire, configurare e documentare il campo di misurazione
    • tre varianti di custodia per il montaggio flessibile e veloce in base ad esigenza di spazio e applicazione
    • sensori di posizione liberi e guidati
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo

    I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi a profilo garantiscono grande economicità e qualità durante la produzione di blocchetti di calcestruzzo. In una macchina per la produzione di blocchetti di calcestruzzo, misurano simultaneamente e in modo affidabile la posizione dell'asse del movimento di carico e sollevamento della forma.

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale

    Encoder resistenti alla pressione per le versatili applicazioni con cilindri

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi BTL a barra trovano la loro applicazione più importante negli azionamenti idraulici. Sono eccezionali nell'impiego in cilindri idraulici per il feedback di posizione, in impianti di formatura e calandratura o nella tecnologia di ascensori e sollevatori.

    Poiché i sensori vengono montati nella zona in pressione del cilindro idraulico, devono resistere alla stessa pressione del cilindro. L'elemento di misurazione è un tubo resistente alla pressione in acciaio inox amagnetico. La flangia sigilla la zona ad alta pressione tramite un O-ring. E l'elettronica si trova esternamente al cilindro sulla flangia della barra in una custodia di protezione.

    Le caratteristiche particolari

    • elevata risoluzione, fino a 1 m
    • lunghezze di misura fino a 7620 mm
    • misurano in contemporanea più posizioni e velocità
    • segnali di uscita programmabili – invertire, configurare e documentare l'intervallo di misurazione
    • montaggio flessibile tramite differenti tipi di filetto
    • senza usura poiché contactless – nessun fermo macchina, durata elevata
    • ampliamento delle opzioni di misurazione tramite tecnologia multi-magnete
    • facile integrazione nell'impianto tramite interfacce versatili – ad es. IO-Link, Profinet, EtherCAT, SSI e analogiche
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per idraulica industriale

    Il BTL Compact – integrato nel cilindro idraulico di un attuatore ad azionamento idraulico – garantisce una regolazione sicura, affidabile ed ottimale del flusso.

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

    Sistemi di feedback cilindro per le condizioni ambientali più severe

    Se dovete misurare in modo assolutamente preciso anche in condizioni estreme, potete contare sui sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi robusti BTL di Balluff. I nostri sistemi sono completamente in acciaio inox e concepiti nelle classi di protezione fino a IP69K o per applicazioni in cilindri ad alta pressione fino a 1000 bar. Il loro principio di funzionamento contactless garantisce l'assenza di usura e una durata praticamente illimitata. Balluff vi offre perciò il massimo in termini di affidabilità e precisione per la sicurezza di processo anche in condizioni gravose.

    Le caratteristiche particolari

    • robusta custodia in acciaio inossidabile
    • estremamente resistenti ad urti e vibrazioni
    • estrema resistenza all'acqua, IP69K
    • range di temperatura –40…+85 °C
    • resistenti all'alta pressione fino a 1000 bar
    • risoluzione fino a 1 µm
    • lunghezze di misura fino a 7620 mm
    • esenti da usura, grazie alla tecnologia senza contatto – nessun fermo macchina
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per condizioni estreme

    I sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi robusti segnalano correttamente la posizione del pistone e permettono un processo di perforazione ineccepibile.

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti

    Massima disponibilità dell'impianto e sicurezza anche in ambienti severi

    I nostri sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi ridondanti multipli BTL soddisfano i massimi requisiti in termini di sicurezza e disponibilità, anche in ambienti difficili, come ad esempio nell'impiego in valvole e cilindri idraulici rilevanti per la sicurezza. Offrono fino a tre sistemi di misurazione indipendenti nella stessa custodia e garantiscono una maggiore sicurezza di funzionamento grazie alle differenti interfacce con ridondanza diversitaria.

    Le caratteristiche particolari

    • versione in ridondanza doppia o tripla
    • range di temperatura –40…+85 °C
    • interfacce analogiche e digitali
    • campo di misurazione regolabile in modo flessibile e inversione di segnale via software
    • impostazioni copiabili su tutti i tre canali di misura
    • durevoli grazie alla robusta costruzione meccanica
    • senza usura poiché contactless
    Sistemi di posizionamento lineare ridondanti
    Sistemi di posizionamento lineare ridondanti

    Con i sistemi di posizionamento lineare ridondanti sono integrati in una barra fino a tre circuiti di misura indipendenti e tre elettroniche autarchiche.

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

    Sensori di posizionamento antideflagranti in tutte le zone a rischio di esplosione

    Per l'impiego in zone a rischio di esplosione 0 e 1, Balluff vi offre sensori di posizionamento lineari magnetostrittivi BTL antideflagranti in varie forme a barra e con differenti profili di potenza. In base all'applicazione, sono disponibili varianti per zone con potenziale pericolo derivante da gas o polvere. I sistemi di posizionamento lineare magnetostrittivi sono disponibili anche per le zone 2, sottoposte a possibili pericoli di esplosione.

    La custodia della serie BTL-J-DEXC-TA12 è robusta e antideflagrante. Il suo modulo elettronico si può sostituire in modo rapido e veloce. In questo modo tutte le varianti sono conformi alle prescrizioni dell'industria petrolifera e del gas per quanto riguarda l'elevata affidabilità e la pratica manutenzione di zone a rischio di esplosione.

    Le caratteristiche particolari

    • adatti per le zone 0, 1 e 2
    • campo di misurazione fino a 7620 mm
    • segnale di uscita assoluto con risoluzione fino a 5 µm
    • resistenti a pressioni fino a 600 bar
    • disponibili svariate interfacce
    • custodia a basso ingombro
    • rapida messa in funzione tramite impostazione della curva caratteristica
    • molte certificazioni internazionali come IECEx, ATEX e CSA
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per zone a rischio di esplosione

    Le valvole di regolazione e intercettazione vengono impiegate in molti settori dell'estrazione petrolifera e del gas, nelle raffinerie nonché negli impianti petrolchimici. Con i sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi certificati di Balluff è garantito un impiego affidabile e sicuro.

  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per la misurazione del livello di riempimento nel settore igienico

    Massimi standard igienici ed elevata qualità di riempimento grazie alla misurazione livello di riempimento estremamente preciso

    I nostri sensori magnetostrittivi BTL-SF per la misurazione del livello di riempimento sorvegliano applicazioni in cui è richiesta la massima igiene, in modo continuo e preciso. Sono realizzati in acciaio inossidabile anticorrosione, con elevata qualità superficiale e bordi arrotondati. Soddisfano perciò i massimi standard igienici internazionali e vi permettono, ad esempio, di attuare i severi requisiti dell'industria alimentare.

    Le caratteristiche particolari

    • struttura al 100% in acciaio inossidabile per elevatissimi standard igienici ed una lunga durata
    • resistenti alla sterilizzazione (SIP) e al lavaggio (CIP)
    • precise misurazioni continue nell'ordine dei micron, per offrirvi un'elevata qualità di riempimento
    • affidabili valori del livello di riempimento tramite compensazione della schiuma
    • certificati internazionali come 3-A Sanitary Standard, FDA e EHEDG
    • fissaggio Tri-Clamp
    • senza usura poiché contactless
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per la misurazione del livello di riempimento nel settore igienico
    Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per la misurazione del livello di riempimento nel settore igienico

    I sensori magnetostrittivi BTL-SF di Balluff sono progettati per precise misurazioni continue in applicazioni che richiedano assoluto rispetto dell'igiene. Sono realizzati in acciaio inossidabile anticorrosione, con elevata qualità superficiale e bordi arrotondati.