Interruttori con custodie robuste per applicazioni estreme
Negli interruttori di posizione singoli meccanici senza separazione forzata, il processo di commutazione viene eseguito da una punteria telescopica. Con l’ausilio di questa punteria, viene attivato un elemento di commutazione meccanico in una camera separata ed ermetica. Decisivo nel caso specifico è la scelta ottimale del tipo di punteria in combinazione con le nostre camme. Ciò vi garantisce una lunga durata della vostra applicazione.
Le caratteristiche particolari
- lunga durata
- robusta custodia per applicazioni estreme
- tre serie
- optional: indicatore di funzione
- sistema a due camere con grado di protezione IP67: membrana esente da usura con separazione ermetica di meccanismo punteria e vano interno dell'interruttore
- guida della punteria esente da manutenzione ed autolubrificante, con bussola di scorrimento