Sensori a microonde
Sensori a microonde

Per la misurazione di livello e strato di separazione

I sensori a microonde vengono utilizzati per la misurazione del livello di liquidi e solidi nonché nella misurazione dello strato di separazione.

Grazie agli impulsi radar guidati lungo la sonda viene garantita una misurazione precisa e stabile anche in sostanze che sviluppano polvere e schiuma. Il principio di misurazione e la conformazione meccanica predestinano i nostri sensori a microonde per ambienti gravosi.

I vantaggi più importanti

  • misurazione assoluta e precisa del livello di riempimento
  • adatti per liquidi e solidi
  • senza usura e privi di manutenzione
  • Grado di protezione elevato
  • insensibili a urti e vibrazioni
  • elevata robustezza e lunga durata
  • Flessibili nell'installazione e nell'utilizzo

Famiglie di prodotti

  • Sensori radar guidati

    Impiego industriale generale

    I sensori radar sono semplici nella messa in funzione e affidabili nella misurazione di livello con una varietà di fluidi. Sono adatti sia per liquidi che per solidi.

    Le particolarità

    • misurazione del livello di riempimento di liquidi e solidi, misurazione dello strato di separazione
    • impiego universale
    • per temperature di processo fino a 150 °C e pressioni fino a 40 bar
    • custodia in acciaio inossidabile, classe di protezione elevata IP68
    • facile messa in funzione e regolazione tramite display integrato
    Sensori radar guidati
  • Sensori radar guidati per settore igienico

    Per le massime esigenze in termini igienici

    Grazie alla sua custodia in acciaio inossidabile, alla sonda a stelo lucida e ai raccordi di processo adatti per applicazioni igieniche, il sensore radar guidato è l'ideale per la misurazione continua del livello o dello strato di separazione nell'industria alimentare e farmaceutica.

    Le particolarità

    • misurazione di livello in applicazioni igieniche
    • temperatura di processo fino a 150 °C, pressione di processo fino a 16 bar
    • elevato grado di protezione IP68
    • raccordi di processo igienici
    • struttura robusta per un'elevata durata
    • riduzione di tempo e costi grazie alla facile messa in funzione
    Sensori radar guidati per settore igienico
  • Sensori radar guidati per ambienti a rischio di esplosione

    Massima affidabilità anche in zone a rischio di esplosione

    I sensori radar guidati privi di usura di Balluff si possono impiegare in diverse zone a rischio di esplosione per la misurazione del livello di liquidi e solidi nonché per la misurazione dello strato di separazione.

    Le particolarità

    • misurazione del livello di riempimento di liquidi e solidi, misurazione dello strato di separazione
    • adatti all'impiego in zone a rischio di esplosione
    • per temperature di processo fino a 150 °C e pressioni fino a 40 bar
    • custodia in acciaio inossidabile, classe di protezione elevata IP68
    • riduzione di tempo e costi grazie alla facile messa in funzione
    Sensori radar guidati per ambienti a rischio di esplosione