Compatti e robusti grazie alla custodia in acciaio inox
I nostri sensori di pressione BSP senza display sono facili da montare nonché estremamente compatti e robusti grazie alla loro custodia in acciaio inossidabile.
Le caratteristiche particolari
- compatti e robusti, custodia in acciaio inox
- di facile installazione direttamente in loco
- range di pressione –1…600 bar
- principio di misurazione: pressione relativa
- raccordo di processo in acciaio inossidabile G1/4“, G1/2“, R1/4“, NPT1/4“
- a filo frontalmente con Tri-Clamp 1,5"
- collegamento M12
- uscita come 4…20 mA, 0…10 V o IO-Link con uscita commutata (NPN/PNP)
- uscita 4…20 mA come sistema a due conduttori
- range di temperatura ampliato (temperatura fluido –40…+125 °C)
- cella di misurazione ceramica (Al2O3) o cella di misurazione in acciaio inox
- range tensione di ingresso ampliato 8…32 V DC
- certificazione UL
- modifiche personalizzate su richiesta


Trasmettitori di pressione compatti sono disponibili per un rilevamento della pressione continuo ed affidabile. Si contraddistinguono per il minimo ingombro e vengono installati direttamente nel punto in cui si svolge l'attività.