Encoder rotativo
Encoder rotativo

Trasduttore affidabile per compiti di posizionamento dimensionalmente precisi

Offriamo una selezione di encoder incrementali e assoluti, ciascuno con misurazione ottica o magnetica. Nell'ambito degli encoder assoluti, si fa anche una distinzione tra versioni multigiro e monogiro. I nostri prodotti sono utilizzati ovunque le lunghezze, le posizioni, le velocità e gli angoli siano rilevati in modo affidabile e preciso e convertiti in segnali elettrici per monitorare le velocità e le posizioni dei pezzi della vostra macchina.

Famiglie di prodotti

  • Encoder incrementali

    Monitoraggio e controllo delle velocità di rotazione e del nastro

    Gli encoder incrementali sono utilizzati principalmente per il monitoraggio della velocità delle vostre macchine e delle singole parti della macchina. I valori definiti in precedenza servono come valore di riferimento per tutte le misurazioni successive. Più impulsi vengono emessi come segnale, più precise e ad alta risoluzione possono essere le misurazioni.

    Proprietà e vantaggi dell'encoder incrementale

    • misura angolare ad alta risoluzione
    • elevato carico sull'albero fino a 500 N
    • elevate classi di protezione fino a IP69K
    • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
    • tra le altre interfacce disponibili: ABZ, sin/cos, TTL, HTL
    • ottico per misurazioni precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili disponibile
    Encoder incrementali

  • Encoder assoluti

    Posizionamento ad alta precisione di parti critiche della macchina

    Gli encoder rotativi assoluti rilevano le posizioni angolari e assegnano valori unici ai segnali misurati. Grazie al principio di misurazione assoluta, i valori sono sempre registrati di nuovo e senza riferimento alle misurazioni passate, il che significa che la posizione delle macchine e dei sistemi può essere sempre specificata in modo affidabile e senza ambiguità. A seconda delle vostre esigenze, potete scegliere tra un encoder magnetico o ottico e tra la variante monogiro o multigiro.

    Proprietà e vantaggi degli encoder assoluti

    • non necessita di homing
    • nessuna perdita di dati in caso di interruzioni di corrente
    • design resistente alla corrosione con custodia in acciaio inossidabile
    • progettazione robusta per condizioni ambientali difficili
    • tra le altre interfacce disponibili: RS485, SSI, CANopen
    • disponibile come encoder monogiro o multigiro
    • ottico per misure precise e ad alta risoluzione o magnetico per l'uso in ambienti difficili
    Encoder assoluti