Sensori di temperatura di Balluff
Sensori di temperatura di Balluff

Misurazione con e senza contatto

I sensori di temperatura consentono di misurare e monitorare le temperature su una vasta gamma di applicazioni, anche in ambienti pericolosi per l'uomo. Sia nell'uso diretto in mezzi liquidi e gassosi che nel monitoraggio a distanza, i nostri sensori di temperatura forniscono un supporto affidabile.

Famiglia di prodotti

  • Sensori di temperatura a contatto con i fluidi

    Per l'impiego diretto in mezzi liquidi o gassosi

    Con i sensori di temperatura a contatto con i fluidi BFT si possono rilevare temperature di processo a commutazione e/o in modo continuo. Ad esempio in macchine utensili, macchine da lavoro mobili, in pompe e compressori o per impianti idraulici e pneumatici.

    Diversi requisiti possono essere risolti in svariati campi di applicazione mediante varianti con e senza indicatore. Grazie alla robusta custodia con classe di protezione IP67 i sensori di temperatura sono idonei anche per impieghi industriali difficili.

    I nostri sensori di temperatura a contatto con i fluidi sono costituiti da un tubo protettivo con collegamento di processo fisso e vengono avvitati direttamente nel processo.

    Le particolarità

    • Versione con indicatore girevole, ben leggibile: installazione flessibile e comfort d'impiego
    • Versioni senza indicatore: forma costruttiva compatta e grande resistenza alle vibrazioni
    • Interfacce: segnali analogici e punti di commutazione
    • Robusto connettore a spina M12 per una facile integrazione
    • Omologazione UL e CE
    Sensori di temperatura a contatto con i fluidi BFT
    Sensori di temperatura a contatto con i fluidi

    Misurazione di temperatura in tubazioni