Universali – misurano livello di riempimento, altezza e inclinazione
I nostri sensori a ultrasuoni con uscita digitale misurano livelli di riempimento, altezze e inclinazione. La soluzione ideale per tutti quelli che cercano un sensore universale e indipendente da colore e caratteristiche superficiali. Grazie all'elevata risoluzione, alle piccole zone cieche e alle ampie distanze di lavoro, garantiscono sempre la massima precisione. A seconda delle esigenze specifiche, questi multitalenti sono disponibili con varie uscite in tensione o corrente nonché in varianti con uscita commutata supplementare.
Le caratteristiche particolari
- rilevamento della posizione o riconoscimento oggetti in sostanze solide, pulverulenti e liquide
- controllo della presenza e conteggio di oggetti in modo contactless
- lavorano indipendentemente da colore e caratteristiche superficiali
- estrema precisione grazie all'elevata risoluzione e a piccole zone cieche
- uscite analogiche