Gestione utensili
Gestione utensili

Acquisizione dei dati utensili con RFID

La gestione degli utensili è indispensabile per un processo di automazione affidabile, sia per le macchine utensili che per le macchine per lo stampaggio a iniezione. Con Balluff potrete approfittare di più di 30 anni di esperienza nella gestione utensili.

Non solo il nostro sistema RFID a bassa frequenza si è affermato negli anni come standard, anche se ovviamente offriamo anche l'alta frequenza, le nostre soluzioni permettono inoltre il funzionamento misto di entrambe le frequenze. Questo è ciò che rappresenta la nostra competenza nel settore Industrial RFID. I nostri sistemi vi forniscono in modo affidabile dati utensili completi, supportano un funzionamento sicuro e quindi aumentano la produttività dei vostri impianti.
Per un facile ingresso nella gestione digitale degli utensili, Balluff vi offre soluzioni plug-and-play, che possono essere facilmente adattate anche sulle macchine esistenti. Tutti gli inizi sono così facilitati.

Soluzioni di sistema

  • Tool-ID

    La vostra soluzione per la macchina utensile

    Tool-ID è la soluzione d'ingresso economica nella gestione degli utensili. La sua semplice installazione e configurazione rende facile il retrofit di qualsiasi macchina utensile dotata di interfaccia USB (estensione della tastiera). I dati vengono scritti dal presetter (un prerequisito del sistema) sull'utensile tramite tecnologia RFID. E poi trasferiti alla macchina utensile tramite il sistema Easy Tool ID. In questo modo si elimina la necessità di un inserimento manuale. Il rischio di inserimenti errati e i tempi di allestimento sono notevolmente ridotti.

    Caratteristiche principali

    • Tempo di messa a punto ridotto e meno inserimenti errati: Trasferimento dati utensile sicuro e veloce tramite USB
    • riduce la percentuale di errore: nessuna immissione manuale dei dati utensile
    • Potenziamento senza fatica: configurazione semplice sul browser web, senza dover intervenire sulla macchina utensili e riducendo i tempi di fermo
    Tool-ID

  • Connected Mold-ID

    La vostra soluzione per le macchine per lo stampaggio a iniezione

    Ottimizzate l'uso dei vostri utensili per lo stampaggio a iniezione. E consentite una manutenzione basata sullo stato. Connected Mold-ID rende facile l'ingresso nella gestione digitale degli utensili. Questa soluzione plug-and-play consente di acquisire e gestire automaticamente i dati degli utensili di stampaggio a iniezione. Connected Mold-ID consente quindi di ottenere uno sfruttamento ottimale dei vostri utensili e un'elevata efficienza. In questo modo si evitano guasti negli utensili e si riducono i tempi di fermi macchina non pianificati.

    Caratteristiche principali

    • nessun fermo per guasti agli utensili
    • Documentazione del ciclo di vita dell'utensile e registrazione dei cicli di produzione da parte di un sistema autosufficiente
    • invece della perdita di informazioni, elevata sicurezza dei dati: tutti i dati disponibili direttamente nello strumento
    • cambio utensile ottimale grazie alla visualizzazione degli intervalli di ispezione sull'impianto e nel software
    Mold-ID