RFID > Sistema Industriale RFID BIS C
Sistema Industrial RFID BIS C

Flusso di informazioni affidabile per la produzione

I sistemi RFID BIS C a bassa frequenza sono particolarmente potenti e flessibili nell'identificazione affidabile dell'utensile in centri di lavorazione ricchi di refrigeranti e lubrificanti. Non è più necessario un posizionamento preciso. Molti supporti dati si riescono a leggere e scrivere dinamicamente anche "durante il passaggio".

LF (70/455 kHz) è la prima scelta per l'identificazione utensile con brevi distanze di lavoro. Ulteriori ambiti di impiego sono la movimentazione del pezzo con impianti di trasporto, i sistemi di trasporto FTS e pallet nonché le tecnica di montaggio e l'organizzazione dei materiali di esercizio.

I vantaggi più importanti

  • Ampia varietà di supporti dati e testine di scrittura/lettura per le più svariate applicazioni e condizioni di impiego gravose
  • Senza usura e manutenzione, insensibili allo sporco
  • Elevata immunità ai disturbi e trasferimento dati protetto tramite uno speciale software di controllo nelle unità di analisi, disponibili tutti i sistemi bus più comuni a livello mondiale
  • Capacità di memoria fino a 8 kByte

Componenti sistema

Supporti dati LF (70/455 kHz)

Testine di scrittura/lettura LF e antenne (70/455 kHz)

Testine di scrittura/lettura LF (70/455 kHz) con processore integrato

Dispositivi di scrittura/lettura LF mobili (70/455 kHz)

Processori LF (70/455 kHz)

Accoppiatori dati LF (70/455 kHz)