RFID > Sistema Industriale RFID BIS L
Sistema Industrial RFID BIS L

La risposta ai semplici compiti di identificazione

I nostri sistemi RFID a bassa frequenza (RFID BIS L) sono idonei per applicazioni dove l'identificazione è più importante dell'elaborazione dei dati.

Ad esempio, nella tracciabilità è spesso necessario solo un identificativo (Read-only). I sistemi a 125 kHz funzionano in modo affidabile fino a distanze di lavoro di 100 mm e si comportano in modo relativamente neutro rispetto a materiali come acqua, tessuti, legno e alluminio.

I vantaggi più importanti

  • Dimensioni di memoria del supporto dati limitate a 192 Byte
  • Per la trasmissione di piccole quantità di dati
  • Ampio portafoglio di supporti dati
  • Per l'impiego in condizioni ambientali poco gravose
  • Unique ID univoco con 5 Byte, solo leggibile
  • Disponibile supporti dati read-only (sicurezza antimanipolazione)

Componenti sistema

Supporti dati LF (125 kHz)

Testine di scrittura/lettura LF e antenne (125 kHz)

Testine di scrittura/lettura LF (125 kHz) con processore integrato

Palmari LF (125 kHz)

Processori LF (125 kHz)

Accoppiatore dati LF (125 kHz)