RFID > Sistema Industriale RFID BIS M
Sistema Industrial RFID BIS M

Il concentrato di potenza per velocità e grandi quantità di dati

Il sistema RFID BIS M (13,56 MHz) supporta gli standard ISO internazionali e convince grazie all'elevata velocità di trasmissione con grandi quantità di dati.

Attraverso le molteplici possibilità di combinazione tra supporti dati e testine di scrittura/lettura, il sistema è utilizzabile per le più svariate applicazioni. Si adatta ad esempio per la tracciabilità dei pezzi a breve distanza o per applicazioni nel controllo di produzione (pallettizzazione, registrazione sul pezzo, ...).

I vantaggi più importanti

  • Cablaggio standard a 4 poli e disponibilità di componenti IO-Link
  • In combinazione con supporti dati passivi, distanze di lavoro medie fino a max. 400 mm
  • Integrazione senza soluzione di continuità in applicazioni tramite standard RFID globali ISO 15693 e ISO 14443A
  • Disponibili tutti i sistemi di bus più diffusi a livello internazionale
  • Messa in funzione rapida e semplice
  • Componenti Balluff High-Speed (fino a otto volte più veloci rispetto all'ISO 15693)
  • Sono previsti sviluppi specifici per cliente
  • Per una semplice integrazione in tutte le ubicazioni di impiego sono disponibili vari accessori

Componenti sistema

Supporto dati HF (13,56 MHz)

Testine di scrittura/lettura HF e antenne (13,56 kHz)

Testine di scrittura/lettura HF (13,56 MHz) con processore integrato

Dispositivi di scrittura/lettura HF mobili (13,56 MHz)

Processori HF (13,56 MHz)

Moduli di comunicazione HF (13,56 MHz)