RFID > Sistema Industriale RFID BIS U
Sistema Industrial RFID BIS U

Per processi dinamici con grandi distanze di lettura

Sistemi UHF di Balluff garantiscono trasparenza dati e tracciabilità in processi di automazione. UHF è una tecnologia standard per soluzioni di identificazione trasversali al processo.

Con il loro aiuto si ottiene un rapido rilevamento delle informazioni del tag nonché una sicurezza di trasmissione continua. Tramite l'interrogazione dei dati di prodotto e processo delocalizzati, UHF è un componente chiave per applicazioni di tracciabilità in ogni fase del flusso di materiale. Si garantisce così una trasparenza continua dei dati nell'intera catena di distribuzione.

I vantaggi più importanti

  • facile integrazione in applicazioni grazie a interfacce standard di impiego mondiale
  • risponde agli standard internazionali ISO 18000-6C e EPC Gen2 Class1
  • flessibilità di applicazione, grazie alle versatili possibilità di combinazione fra supporti dati ed antenne
  • distanze di lavoro di oltre 6 m
  • la capacità di coda consente il rilevamento simultaneo di molti supporti dati (tag)
  • adatto per la connessione a sistemi di controllo classici tramite interfacce bus e a sistemi IT sovraordinati
  • si possono realizzare soluzioni di sistema completamente su misura
  • disponibili numerosi accessori per una facile integrazione in differenti applicazioni

Componenti sistema

Supporto dati UHF (860/960 MHz)

Testine di scrittura/lettura UHF e antenne (860/960 MHz)

Dispositivi di scrittura/lettura UHF mobili (860/960 MHz)

Processori UHF (860/960 MHz)