Tecnologia dei sensori > Sensori capacitivi
Sensori capacitivi

Rilevamento affidabile di oggetti e del livello di riempimento

I sensori capacitivi di Balluff rilevano liquidi, granulati e polveri a diretto contatto o attraverso una parete di un serbatoio non metallica.

La tecnologia brevettata smart level dei sensori compensa umidità, schiuma e aderenze di ogni tipo – anche attraverso pareti di vetro e plastica spesse fino a 10 mm. Ciò rende i sensori ideali nella misurazione del livello di riempimento per fluidi conduttivi.

Inoltre vi garantiscono un'elevata sicurezza dell'applicazione.

I nostri sensori sono disponibili in varie forme costruttive, anche particolarmente contenute. Ad esempio sensori adesivi si adattano in modo flessibile alla forma della custodia e sono facili da applicare.

I vantaggi più importanti

  • Senza usura perché lavoranosenza contatto
  • Segnale di uscita esente da sbalzi
  • Compensazione di schiuma e aderenze mediante la tecnologia smart level

Famiglie di prodotti

Sensori capacitivi per il riconoscimento di oggetti

Sensori di livello capacitivi in assenza di contatto fluido

Sensori di livello capacitivi a contatto fluido

Teste sensori capacitive per amplificatori collegabili a valle

Amplificatori per sensori capacitivi

Sensori capacitivi speciali