Tecnologia dei sensori > Sensori di pressione
Sensori di pressione

Monitoraggio della pressione di processo, della pressione idraulica e del vuoto

I nostri pregiati sensori di pressione BSP sono adatti a monitorare e misurare la pressione di fluidi gassosi, liquidi e viscosi.

Con la loro custodia orientabile e la semplice programmazione conforme VDMA, sono sia flessibili da montare che confortevoli da comandare. Tramite il chiaro display LED rilevano l'attuale pressione di sistema in modo rapido e affidabile.

I vantaggi più importanti

  • Compatti e robusti come sensori
  • Confortevoli grazie al display ben leggibile
  • Range di pressione da –1…600 bar
  • Raccordo di processo G1/4“, G1/2“,R1/4“, NPT1/4“
  • Con membrana a facciata in G1/2“ e Tri-Clamp 1,5“
  • Uscita come 4…20 mA, 0...10 V, punti di commutazione (NPN/PNP) e IO-Link
  • Temperatura fluido –40…+125 °C
  • Classe di protezione IP67 e IP69K
  • Certificazione UL
  • Compatti con connettore M12
  • Raccordo di processo in acciaio inox o PVDF
  • Doppia rotazione – di facile installazione

Famiglie di prodotti

Sensori di pressione senza display

Sensori di pressione con display

Sensori di pressione con membrana a facciata