Cosa considerare nell'ambito del collegamento di sensori

Quale tipo di uscita occorre: PNP o NPN? Qual è la differenza tra contatto normalmente aperto e chiuso? Ve lo spieghiamo noi.

Uscita PNP (uscita fonte +24 V DC)

Uscita PNP (uscita fonte +24 V DC): Il carico viene collegato con l'uscita commutata e la massa comune (-). Questo tipo di uscita viene utilizzato in Europa e Nord America.

Uscita PNP

Uscita NPN (uscita incassata 0 V DC)

Uscita NPN (uscita incassata 0 V DC): il carico viene collegato con l'uscita commutata e il punto di riferimento (+). Questo tipo di uscita viene utilizzato in Asia.

Uscita NPN (uscita incassata 0 V DC)

Contatto normalmente aperto (NO)

NO = normally open = Contatto normalmente aperto
In caso di riconoscimento di un oggetto il sensore si "inserisce". Questo principio è tra i più usati nella tecnologia di automazione.

Contatto normalmente aperto (NO)

Contatto normalmente chiuso (NC)

NC = normally closed = Contatto normalmente chiuso
In caso di riconoscimento di un oggetto il sensore si "disinserisce".

Contatto normalmente chiuso (NC)

Antivalente (NO + NC)

NO + NC = antivalente
Il sensore mette a disposizione entrambi i segnali. In caso di riconoscimento di un oggetto vengono commutate le due uscite.

Antivalente (NO + NC)
Oops, an error occurred! Code: 20191208235536107732fc