Conversione da tensione alternata (230 V/110 V) a tensione continua (24 V) tramite alimentatore
Come alimentare i sensori
La scelta dell'alimentazione di tensione adatta è alla base di una produttività elevata della macchina. In genere oggi si utilizzano alimentatori, che trasformano una tensione d'ingresso (tensione alternata) da 230 V/110 V in una tensione di uscita (tensione continua) da 24 V .