Quali vantaggi offre IO-Link nella misurazione automatizzata

Oltre a parametrizzazione e diagnostica, i sensori di misurazione IO-Link offrono questi particolari vantaggi: non occorrono cavi schermati, la comunicazione IO-Link è immune ai disturbi ed anche i dispendiosi canali analogici sono superfl ui. IO-Link vi offre, quindi, la massima qualità di segnale con la minima spesa.

Esempi applicativi

In una postazione di avvolgimento, il diametro rulli e la freccia vanno costantemente sorvegliati. Con i sensori di distanza optoelettronici operanti senza contatto, sarete al sicuro. Con un ulteriore vantaggio: l’interfaccia IO-Link migliora sensibilmente la qualità di segnale rispetto al prodotto precedente.

All’interno di un gruppo idraulico – ad esempio, in una macchina utensile – la pressione va controllata in maniera affi dabile. Con i sensori di pressione IO-Link, otterrete valori di misura molto più precisi, oltre ad un’installazione agevole, grazie alla concezione Plug&Play con cavo standard non schermato.

Sensori di misurazione compatibili con IO-Link - una selezione

In base alla tipologia di applicazione, potrete scegliere fra vari sensori di misurazione con funzionalità IO-Link:

  • Sensori di distanza optoelettronici
  • Sensori di pressione
  • Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivi per misurazione di posizioni lineari
  • Sensori di posizionamento lineare a codifi ca magnetica per misurazione di posizioni lineari e rotative

Ciascun sensore IO-Link è dotato di IODD (IO-Device Description), che consente d’integrarlo nell’ambiente di engineering dell’unità di controllo. Creando, così, i presupposti ideali per l’Industry 4.0.

Prodotti adatti

Sensore di distanza optoelettronico con funzionalità IO-Link per misurazione di distanze

Sensore di distanza optoelettronico con funzionalità IO-Link per misurazione di distanze

Sensore di pressione con funzionalità IO-Link per sorveglianza di pressioni

Sensore di pressione con funzionalità IO-Link per sorveglianza di pressioni

Sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo con funzionalità IO-Link per misurazione di posizioni lineari

Sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo con funzionalità IO-Link per misurazione di posizioni lineari

Sensore di posizionamento lineare a codifi ca magnetica con funzionalità IO-Link per misurazione di posizioni lineari e rotative

Sensore di posizionamento lineare a codifi ca magnetica con funzionalità IO-Link per misurazione di posizioni lineari e rotative