Misurazione lineare e rotativa senza contatto di corse, distanze, posizioni, angoli, pressioni

La misurazione di corsa, distanza, posizioni, angolo e pressione è uno dei compiti più diffusi dell'automazione. Tanto sono diverse queste operazioni tra loro, tanto più variegati sono i principi di misurazione. Ve ne mostriamo applicazioni e possibili soluzioni basate su tecnologie magnetostrittive, a codifica magnetica, induttive ed optoelettroniche.

Applicazioni esemplificative

I sistemi di misurazione corsa magnetostrittivi Vi aiutano a controllare il movimento di chiusura delle piastre portautensili di una macchina per stampaggio di materie plastiche. Un accoppiamento geometrico delicato riduce l'usura e aumenta la durata utile del vostro utensile.

Con strumenti di misura optoelettronici è possibile determinare grandezza e posizione di oggetti nel flusso di materiale di dispositivi di produzione. Né condizione della superficie, né colore degli oggetti da misurare influiscono sulla qualità della misurazione.

Tecnologie a sensore

Ciascuna tecnologia di prodotto verte su particolari applicazioni:

  • Magnetostrittiva consente la misurazione contemporanea di diverse posizioni e può essere utilizzata anche in condizioni ambiente difficili.
  • A codifica magnetica consente massima precisione e misurazione in tempo reale.
  • Induttiva consente l'integrazione in uno spazio di installazione estremamente limitato ed è adatta per piccole distanze.
  • Optoelettronica convince nel caso di distanze flessibili e oggetti da misurare in modo indipendente da colore e superficie.

Interfacce sensore come 0…10 V o 4…20 mA analogiche, basate su IO-Link ed Ethernet, sono tra le più utilizzate

Prodotti adatti

Sensori di posizionamento lineare magnetostrittivo di Balluff

Il preciso sensore di posizionamento lineare magnetostrittivo rileva posizioni, corse e velocità.

Encoder di corsa e angolare a codifica magnetica di Balluff

L'encoder di corsa e angolare a codifica magnetica, preciso, assoluto o con misurazione incrementale

Sistema di posizionamento induttivo di Balluff

Il sistema di posizionamento induttivo rileva distanze e posizioni a distanza ravvicinata.

Sensori optoelettronici di Balluff

Il sensore optoelettronico misura le distanze in modo indipendente da colore e superficie dell'oggetto.

Panoramica argomenti:

Misurazione della distanza – una delle funzioni principali del sistema di sensori

Misurazione della posizione lineare – Posizionamento di oggetti su un asse

Misurazione della posizione rotativa – Rilevamento del regime e della posizione

Misurazione della pressione e del livello di riempimento – Controllo dello stato di liquidi, gas e solidi

Oops, an error occurred! Code: 20191121141650b32f9ed1