Misurazione – Misurazione della distanza

Una delle funzioni principali del sistema di sensori

State per misurare la distanza da un oggetto in modo automatizzato e preciso? Vi aiutano i sensori di distanza. Nella scelta del sensore corretto, raccomandiamo di tener conto della portata del sensore e del tipo di oggetto da misurare. I campi di misurazione vanno da pochi millimetri a diversi metri.

Esempi applicativi

Negli impianti eolici si utilizzano in punti diversi freni a disco. I sensori induttivi di distanza robusti e precisi controllano questi dischi dei freni in modo permanente e segnalano tempestivamente la necessità di sostituzione delle pastiglie dei freni.

Negli impianti di avvolgimento e svolgimento, un sensore optoelettronico misura continuamente il diametro del rullo crescente o decrescente. Indipendentemente dal materiale del rullo e dal suo colore. Di conseguenza è possibile sostituire i rulli con tempi di fermo ridotti.

Tecnologie a sensore

Misurazione dello spazio, dell'intervallo e della distanza sono concetti diversi che indicano la stessa funzione. Indipendentemente dalla dicitura della funzione, nell'industria si utilizzano sensori diversi che si basano sulle proprie caratteristiche tecniche:

  • I sensori induttivi misurano in ambienti gravosi la distanza da un oggetto in metallo
  • I sensori capacitivi misurano la distanza da qualsiasi materiale
  • I sensori optoelettronici e i sensori a ultrasuoni sono ideali per le distanze in metri

Prodotti adatti

Sensore induttivo per la misurazione della distanza

Sensore induttivo per la misurazione della distanza dagli oggetti in metallo fino a circa 50 mm

Sensore optoelettronico per la misurazione della distanza da tutti i materiali

Sensore optoelettronico per la misurazione della distanza da tutti i materiali da pochi millimetri a diversi metri

Sensore a ultrasuoni per la misurazione della distanza

Sensore a ultrasuoni per la misurazione della distanza da tutti i materiali fino a diversi metri

Sensore capacitivo per la misurazione della distanza

Sensore capacitivo per la misurazione della distanza da tutti i materiali fino a circa 50 mm