Misurazione – Mis. press./liv. riemp.

Monitoraggio dello stato dei liquidi, dei gas e dei solidi

Desiderate anche voi – come avviene normalmente in molte applicazioni industriali – misurare la pressione di sostanze gassose e liquide? Con i sensori di pressione si può. La misurazione del livello di riempimento di sostanze liquide e solide spesso va di pari passo con la misurazione della pressione. Eccovi dunque diverse tecnologie a sensore.

Esempi applicativi

In una macchina utensile deve essere garantita una qualità superficiale costantemente elevata del pezzo in lavorazione. A tal fine occorre monitorare continuamente la pressione del sistema dell'alimentazione del lubrorefrigerante. Con i sensori di pressione è possibile controllare in modo affidabile la pressione e disinserire la macchina quando si abbandona il corridoio di pressione definito entro pochi millisecondi.

In molti serbatoi e caldaie occorre misurare continuamente il livello di riempimento del liquido. Pertanto si utilizzano sensori ad ultrasuoni che lo consentono indipendentemente dal colore, dalla trasparenza e dalle caratteristiche della superficie della sostanza. Questi rilevano oggetti da quasi tutti i materiali (anche insonorizzanti), nonché liquidi, granulati e polveri.

Tecnologie a sensore

I sensori di pressione possono essere utilizzati in modo versatile nell'automazione del processo e industriale, tra l'altro per la regolazione della pressione nei serbatoi e nei sistemi di distribuzione. Il monitoraggio di fluidi di processo quali lubrorefrigeranti, oli idraulici e dell'impianto pneumatico influiscono notevolmente sui processi di produzione.

Per la misurazione del livello di riempimento sono idonei i sensori con diversi principi di funzionamento:

  • I sensori a ultrasuoni vengono applicati dall'alto nel serbatoio, questi non sono a contatto con la sostanza.
  • I sensori capacitivi vengono applicati dall'alto nel serbatoio, questi sono a contatto con la sostanza.
  • I sensori magnetorestrittivi possono essere applicati dall'alto o dal basso nel serbatoio. Il loro sensore di posizione è a contatto con la sostanza.

Prodotti adatti

Misurazione dell'intervallo di pressione in liquidi e gas

Sensore di pressione per la misurazione dell'intervallo di pressione in liquidi e gas

Sensore a ultrasuoni per la misurazione del livello di riempimento

Sensore a ultrasuoni per la misurazione del livello di riempimento di liquidi e solidi (non a contatto con la sostanza)

Misurazione del livello di riempimento di liquidi e solidi

Sensore capacitivo per la misurazione del livello di riempimento di liquidi e solidi (a contatto con la sostanza)

Misurazione del livello di riempimento di liquidi

Sensore magnetorestrittivo per la misurazione del livello di riempimento di liquidi (a contatto con la sostanza con il datore di posizione)