Soluzioni personalizzate
Soluzioni personalizzate

Qualità su misura – tarata sulle vostre esigenze.

A volte una soluzione standard non basta, anche se di alta qualità. Ecco perché, oltre a un programma già molto completo, Balluff vi offre anche soluzioni su misura capaci di soddisfare al meglio le vostre esigenze – anche se molto complesse.

Le nostre soluzioni personalizzate prevedono sia prodotti che software specifici. Otterrete così il massimo dai vostri processi e impianti.

I vantaggi più importanti

  • Software con interfaccia utente personalizzata per una maggiore affidabilità di processo
  • Personalizzazione di custodie tramite il nostro servizio di engineering e montaggio preliminare, fino alla programmazione
  • Prodotti personalizzati

    Prodotti personalizzati su misura – dal montaggio preliminare sino alle attività di engineering

    A richiesta potrete ricevere tutti i nostri sensori, sistemi ed accessori, adattati esattamente alle vostre esigenze specifiche e riconvertiti individualmente. Eseguiamo una rapida valutazione di fattibilità, con cui rileviamo e valutiamo esattamente la vostra necessità. Su tale base decidete se voler impiegare un prodotto standard o realizzato su misura.

    La nostra offerta spazia dalle semplici modifiche delle custodie, alle attività di engineering e montaggio preliminare fino alle complesse programmazioni. In questo modo avrete senz'altro la soluzione ottimale per la vostra applicazione. Le vostre attività di messa in funzione diventano più rapide grazie a prodotti premontati e realizzati in base all'applicazione specifica. Ed i test di collaudo con guasti subordinati apparterranno al passato. Aumentate così l'efficienza del vostro impianto.

    I vantaggi più importanti

    • valutazione di fattibilità rapida e trasparente
    • soluzione ottimale della vostra applicazione
    • vantaggi competitivi grazie alla massima efficienza
  • Interfacce software personalizzate

    Ottimizzate l'applicazione di Industrial RFID con interfacce personalizzate.

    Il funzionamento dei vostri palmari si semplifica notevolmente se l'interfaccia utente viene adattata su misura per la vostra applicazione. Ad esempio, si incrementa in modo significativo l'usabilità se a ogni utente vengono visualizzati solo i dati di sua pertinenza.

    I nostri sviluppatori software implementano le vostre prescrizioni in seguito ad un'accurata analisi e consulenza ed ottimizzano a livello individuale l'interfaccia utente per la vostra applicazione.

    Così avete sempre sotto mano tutti i dati più importanti e potete scrivere e leggere in mobilità il vostro supporto dati con più semplicità e velocità. Al contempo potete inserire la vostra Corporate Identity anche in questo mezzo e quindi potrete fare a meno del vostro reparto IT.