Corsi di formazione
Training mirati – Corsi di formazione per la massima efficienza
Al fine di soddisfare in maniera ottimale i requisiti delle vostre applicazioni, nei nostri workshop potrete beneficiare di un know-how basato sulla pratica. In piccoli gruppi, apprenderete concretamente come applicare al meglio sensori e sistemi – sia che si tratti dei fondamenti della sensoristica e della scelta del corretto principio attivo, di possibilità di impiego e di utilizzo del sensore Vision oppure di opzioni che vi vengono messe a disposizione dalla tecnologia IO-Link. Dovete semplicemente portare con voi le vostre problematiche. Li risolveremo insieme. Nell'ambito di un workshop oppure direttamente in loco con voi.
Oltre al know-how pratico, durante i nostri training acquisirete anche fondamenti teorici: dalla progettazione costruttiva alla semplice parametrizzazione fino a collaudati suggerimenti e trucchi. In tal modo creerete i migliori presupposti per una elevata sicurezza delle applicazioni ed una incrementata produttività. Approfittate quindi del know-how del produttore per una maggiore efficienza.
I vostri vantaggi
- Livello di precisione superiore: applicazione diretta ed approfondimento di quanto appreso
- Grande efficienza: l'apprendimento in piccoli gruppi per mezzo di un numero limitato di partecipanti
- Stretto riferimento all'utilizzatore: analisi e soluzione dei vostri problemi concreti
Tipo di corso | Argomento | Dettagli |
---|---|---|
Séminaire | Mise en œuvre appropriée des capteurs | Choisir les principes actifs, monter les capteurs dans les règles de l'art et garantir le fonctionnement fiable de votre application. |
Atelier | Capteur Vision | Garantir la qualité de fabrication en trois étapes à l'aide d'un capteur à traitement d'image. |
Cours de base | Mesure de déplacement et de distance | C'est ainsi que vous mesurez de façon précise et sans usure. |
Atelier | Capteur Vision Ident | Détection fiable de différents codes DataMatrix à l'aide d'un capteur à traitement d'image. |
Cours de base | RFID | Les bonnes données au bon moment et au bon endroit. |
Cours de base | Gestion de réseau industrielle avec IO-Link | Gérer les signaux de façon intelligente et économique. |