Assicurazione Qualità > Architettura di sistema con IO-Link
Architettura di sistema con IO-Link

IO-Link come fondamento per il miglioramento continuo di processo

Inizialmente quasi ogni sistema è adatto allo scopo. Tuttavia, la sua portata reale diventa evidente solo dopo un certo tempo. Essenziale per Poka Yoke è che il sistema sia facilmente ampliabile e che per farlo sia altrettanto conveniente.
Pertanto, durante la fase di progettazione e pianificazione deve essere scelta un'idonea architettura di rete, capace di soddisfare tali requisiti.

Balluff offre questa tecnologia di rete/sistema tramite lo Standard IO-Link aperto.
La tecnologia modulare ampliabile consente l'integrazione senza soluzione di continuità di ulteriori dispositivi. E assicura l'implementazione di soluzioni per l'eliminazione dei difetti e per la tracciabilità – ad esempio con RFID. Ciò è importante per un miglioramento continuo di processo.

Poiché alcune porte IO-Link rimangono aperte, anche i futuri ampliamenti sono semplici ed economici da affrontare. Un altro vantaggio è rappresentato dall'indipendenza del bus di campo.
L'IO-Link è implementabile in tutte le piattaforme di controllo più comuni.